La connectivité est l'épine dorsale de la conception des équipements semi-conducteurs car elle permet une communication transparente entre les capteurs, les actionneurs, les systèmes de contrôle et les réseaux de données. Par exemple, chaque outil peut comporter des centaines, voire des milliers, de connexions électriques pour l'alimentation, les données et les signaux.
Une mauvaise connectivité peut entraîner une dégradation du signal, des interruptions de processus et des temps d'arrêt coûteux.
Les outils et équipements de pointe exigent des solutions de connectivité modulaires, évolutives et fiables qui permettent la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'intégration avec les systèmes d'automatisation des usines.
Qu'il s'agisse de transmettre des données à grande vitesse à partir d'outils d'inspection ou d'alimenter des bras robotisés pour la manipulation des plaquettes, une connectivité robuste est essentielle pour maintenir le débit, le rendement et la qualité tout au long du processus de fabrication.