Connecteurs circulaires flexibles et évolutifs dans les environnements difficiles
Les architectures modulaires et la productivité élevée sont la clé du succès dans le domaine de l'ingénierie mécanique et de la robotique. Des interfaces souples et fiables sont essentielles pour ouvrir la voie.
L'ICC 20 de HARTING établit de nouvelles normes pour les connecteurs circulaires industriels. Des entraînements dans le domaine de la robotique et de l'automatisation aux applications à forte consommation d'énergie telles que les robots de soudage. La conception permet des solutions efficaces pour la transmission de l'énergie, des signaux et des données.
Les assemblages de câbles pré-assemblés et testés de HARTING permettent également de gagner du temps en permettant une production partagée. Les domaines d'application vont de la robotique et de l'automatisation aux machines mobiles et aux infrastructures de réseaux énergétiques.
Les robots de soudage bénéficient d'un gain de place
Les applications où l'espace ou les spécifications d'assemblage sont limités, comme les dresspacks circulaires, n'autorisent que les connecteurs circulaires. Leur forme cylindrique les rend plus faciles à manipuler. Les inserts modulaires garantissent la même flexibilité, connue depuis
HARTING a élargi la série ICC 20 en y ajoutant le Single Pole afin que les utilisateurs puissent transmettre une puissance nettement plus élevée pour les machines et les appareils. Un seul connecteur transmet jusqu'à 400A/600V, ce qui le rend adapté aux applications gourmandes en énergie telles que les bras robotisés pour la manutention de charges lourdes ou les robots de soudage à haute performance.
Par rapport à d'autres solutions disponibles sur le marché, cette option permet de gagner jusqu'à 20 % d'espace et d'augmenter la puissance de 50 % dans un espace donné. Il permet aux concepteurs d'offrir des solutions performantes dans un espace limité.
D'autres domaines d'application de la version unipolaire comprennent les machines mobiles et
HARTING ICC 20 unipolaire avec contacts à sécurité tactile
Les changements d'outils accélérés permettent d'augmenter la productivité
Une ligne de production très flexible nécessite de nombreux changements d'outils. Ils nécessitent parfois des étapes manuelles intermédiaires, par exemple pour changer d'outil pneumatique. Le nouvel ICC 20 peut supporter la pression et la surpression grâce à des clapets anti-retour intégrés. Les outils pneumatiques peuvent être remplacés en une fraction du temps nécessaire par le passé, ce qui se traduit par une plus grande disponibilité de l'unité.
L'intégration de
Web-Seminar | La clé des architectures modulaires et évolutives et d'une productivité élevée
Le séminaire explorera les facteurs de réussite pour les fabricants de machines, notamment les méthodes modulaires, les interfaces utiles et le rôle des jumeaux numériques.
Une grande flexibilité dans un espace réduit
Les applications robotiques exigent souvent la plus grande flexibilité possible dans un espace aussi réduit que possible. Avec l'ICC 20, HARTING propose un système très flexible et
Cela permet de proposer un large éventail de solutions particulièrement efficaces pour la transmission de l'énergie, des signaux et des données - des simples blocs Han® C, Han D® ou Han® E aux interfaces USB, RJ45 et autres interfaces de données. Les isolateurs de taille 3A offrent également plusieurs
Flexibilité maximale avec jusqu'à 50 connecteurs différents
Aperçu des avantages du client :
Réduction de l'espace jusqu'à 20 % pour les interfaces simples, idéalement pour les dresspacks circulaires
Jusqu'à 50 % de performance en plus dans un espace donné (par exemple 400 A pour le soudage à haute performance)
À l'épreuve du temps : le moteur de la technologie Single Pair Ethernet (SPE)
Réduction des coûts grâce à des solutions de câbles pré-assemblés testés permettant une production partagée
Gain de temps grâce à une installation facile et à des changements d'outils accélérés
Grande flexibilité grâce au concept modulaire (jusqu'à 50 inserts différents), y compris une large gamme de technologies de terminaison différentes (par exemple, Push-In pour une installation sur le terrain sans outil)
Convient à la robotique et à l'automatisation, au réseau électrique et aux machines de travail mobiles
Dans le passé, nous avions souvent des problèmes d'espace avec les sacs à dos circulaires. Avec l'ICC 20, nous disposons désormais d'une solution modulaire et flexible pour répondre à ces exigences. Nous avons également rencontré des difficultés avec les connecteurs RJ45 en raison des vibrations. L'intégration de la SPE de qualité industrielle offre ici des avantages significatifs. Les inserts de contact 400 A permettent également d'automatiser de manière rentable les processus de soudage à haute performance. La variété des plaquettes et des technologies de terminaison possibles facilite le changement d'outils.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Automatisation industrielle pour des processus efficaces
ELROTEC allie l'expérience et les technologies les plus récentes dans le développement de solutions d'automatisation personnalisées pour l'industrie. Des processus opérationnels plus efficaces se traduisent par une sécurité accrue et des économies de coûts.
Demande d'échantillon
Vous souhaitez en savoir plus sur l'ICC 20 ? Demandez un échantillon gratuit pour découvrir tous les avantages.