Architecture du réseau du centre de données
La mise en réseau dans les centres de données est un aspect fondamental pour assurer une communication efficace et fiable entre de nombreux dispositifs et systèmes interconnectés. La conception et l'architecture d'un réseau de centre de données efficace jouent un rôle essentiel dans l'optimisation du flux de données, le renforcement de l'évolutivité et l'amélioration des performances globales. Alors que la mise en réseau des centres de données continue d'évoluer, l'importance d'une connectivité transparente et d'une large bande passante devient de plus en plus vitale, permettant aux centres de données de répondre aux exigences croissantes des entreprises modernes et des environnements d'informatique en nuage (cloud computing).
La mise en réseau dans les centres de données
La connectivité des réseaux de serveurs est un aspect essentiel des opérations des centres de données modernes, car elle sert de colonne vertébrale pour les activités de traitement, de stockage et de transfert de données. Les connexions à haut débit facilitent l'accès et le transfert des données en temps réel, ce qui permet aux centres de données de répondre aux besoins croissants en matière de calcul.
En intégrant des solutions de connectivité réseau innovantes, les constructeurs de centres de données peuvent atteindre leurs objectifs :
Connectez-vous plus rapidement
Améliorer la fiabilité du temps de fonctionnement
Maximiser l'espace et l'utilisation de l'énergie
Trouver des gains d'efficacité dans l'installation et l'assistance
Un câblage efficace, des commutateurs robustes et des solutions de connexion innovantes sont essentiels pour établir une infrastructure de réseau capable de s'adapter à l'évolution des exigences et à l'augmentation des charges de travail d'aujourd'hui et des défis de demain.
Principales solutions de mise en réseau des centres de données
Connexions de Données Miniaturisées
Transférez de grandes quantités de données à des vitesses de plus en plus rapides, sans occuper d'espace supplémentaire.
Aujourd'hui, on demande aux réseaux des centres de données de transmettre des données à une vitesse fulgurante et dans un espace physique réduit. Contrairement aux connecteurs traditionnels, les composants de connectivité pour le transfert de données de HARTING permettent de relever les défis d'aujourd'hui et de répondre aux exigences de demain.
Next-Gen ix Industrial® :
✓ Construit en tenant compte de la taille
✓ Prend en charge les performances Cat. 6A pour des vitesses allant jusqu'à 1/10 Gbit/s
alimentation par Ethernet (PoE) pour plus de fonctionnalités dans moins d'espace
70 % plus petit et 4 fois plus rapide que le connecteur RJ45
HARTING ix Industrial® avec une prise de 70 % plus petite que le RJ45 conventionnel.
Varioboot pour les Réseaux de Centres de Données
RJ45 compact, agile et économique.
Le Varioboot de HARTING est un câble de raccordement RJ45 standard surmoulé avec la possibilité unique d'ajuster l'orientation et l'angle du connecteur. Cela simplifie l'acheminement des câbles dans les endroits exigus, tels que les armoires de commande encombrées et/ou les boîtiers électriques étroits.
✓ Tirez, enclenchez, tournez, tordez le câble et le connecteur en fonction des besoins de l'application
✓ Plus de 20 orientations possibles pour une flexibilité inégalée
fiabilité pour une transmission de données jusqu'à 10 GB/s
Parlez aux experts en connectivité des centres de données
Si vous avez des questions sur la connectorisation ou sur les capacités de nos solutions, nos experts sont prêts à y répondre. Contactez nos ingénieurs internes pour des conseils techniques ou de l'aide à la conception et laissez-nous être l'extension de votre équipe en tant que spécialiste des connecteurs.