Des rPDU connectées pour les hyperscalers
Les connecteurs d'alimentation normalisés peuvent considérablement rationaliser les déploiements de centres de données, réduire les délais et faciliter la gestion des diverses exigences en matière d'alimentation dans les installations mondiales, améliorant ainsi l'efficacité et accélérant la mise sur le marché pour les grandes entreprises.
Comment les connecteurs de puissance accélèrent votre mise sur le marché
Imaginez un scénario dans lequel une grande entreprise technologique dit à son équipe : "Nous avons une solution parfaite pour la prochaine vague de logiciels révolutionnaires. Consacrons-y toutes nos ressources et lançons-le" Mais avant qu'ils ne puissent lancer leur projet, leurs partenaires des centres de données les appellent pour leur annoncer une mauvaise nouvelle : ils ne peuvent pas se procurer les unités de distribution d'énergie (PDU) avant six à huit semaines.
Ce retard est inacceptable.
Malheureusement, c'est la situation actuelle en raison de la complexité des procédures :
Construire des installations vastes et complexes sur plusieurs continents
Gérer les différentes infrastructures électriques et les exigences en matière de tension pour chaque continent
La question qui se pose aux entreprises de grande envergure reste la même : Comment déployer judicieusement le capital et concevoir une solution qui réponde aux besoins d'aujourd'hui tout en s'adaptant à l'avenir ?
Rationaliser les chaînes d'approvisionnement grâce aux connecteurs électriques
La livraison des centres de données est devenue de plus en plus difficile à mesure que la nécessité d'un déploiement rapide des unités de distribution d'énergie (PDU) s'accroît. Les différentes régions ont des exigences de sécurité uniques qui compliquent l'approvisionnement, car même les unités PDU standard nécessitent des numéros de référence différents en fonction du lieu, ce qui a un impact sur l'efficacité.
L'Open Compute Project (OCP) a répondu à ce défi en fournissant de la documentation en libre accès visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement. Au sein de l'OCP, le groupe
Basé sur les idées du projet Olympus, le site
Constituer des stocks pour un déploiement plus rapide
Avec une PDU universelle comme la solution HARTING pour
Un grand hyperscaler technologique a attendu huit semaines pour obtenir des PDU parce que son fabricant ne pouvait pas les livrer plus rapidement.
En passant d'une unité PDU câblée à une unité PDU universelle avec des connecteurs compatibles à l'échelle mondiale, les délais de livraison sont tombés à deux semaines seulement, réduisant les délais d'exécution de l'unité PDU de 75 %. Ce changement supprime les points de défaillance de la chaîne d'approvisionnement, réduit le stress lié à l'achat et simplifie la mise en service.
HARTING Partenariat avec Schneider
Découvrez comment le partenariat entre HARTING et Schneider a permis de mettre en place des solutions plug-and-play transparentes.