Systèmes de gestion des bâtiments des centres de données
Le système de gestion des bâtiments d'un centre de données (BMS) est un cadre intégré qui supervise et optimise l'efficacité opérationnelle des composants critiques d'un centre de données. Le centre de données de la GTB englobe diverses fonctionnalités, notamment la surveillance des conditions environnementales, la gestion de la distribution d'énergie, le contrôle des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), et la garantie de la sécurité et de la sûreté de l'installation. En s'appuyant sur des capteurs avancés et des technologies d'automatisation, la GTB d'un centre de données fournit des informations et des analyses en temps réel, permettant aux gestionnaires d'installations de prendre des décisions éclairées qui améliorent les performances et réduisent les coûts d'exploitation. En fin de compte, la mise en œuvre d'une GTB pour centre de données est essentielle pour assurer une utilisation optimale des ressources et maintenir des conditions idéales pour les équipements sensibles hébergés à l'intérieur, en soutenant la fiabilité et l'efficacité globales des opérations du centre de données.
L'avenir de la GTB des centres de données est la connectivité.
Comme beaucoup d'autres systèmes des centres de données, les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) adoptent des technologies qui les rendent plus fiables et plus efficaces. Au-delà des capteurs IoT et de l'intelligence artificielle, les concepteurs d'infrastructures de GTB ont identifié la connectorisation comme un domaine clé d'optimisation.
En ce qui concerne la sécurité, l'éclairage, le refroidissement et d'autres systèmes d'infrastructure, le passage du câblage à la connectique a donné aux constructeurs de centres de données et aux grandes entreprises une nouvelle solution pour mettre les sites en ligne plus rapidement et les maintenir en ligne de manière plus fiable.
Principales applications de connectivité des systèmes de gestion des bâtiments
Installation de Panneaux de Contrôle
les panneaux de contrôle du système, 30 % plus petits, permettent de réduire les délais d'installation de quelques semaines à quelques jours.
Traditionnellement, le câblage d'une armoire de gestion technique de bâtiment (GTB) volumineuse et encombrante peut prendre des semaines. Grâce à la transition vers des connecteurs prêts à l'emploi, les panneaux peuvent être installés beaucoup plus rapidement et à moindre coût.
les panneaux connectés arrivent sur site assemblés, pré-testés et prêts à être installés
✓ La prise de l'armoire à fusible extérieur élimine le travail coûteux de câblage de l'armoire par les ingénieurs de contrôle qui câblent des milliers de points d'E/S
✓ Accélère la modernisation des installations actuelles et les futurs renouvellements d'équipement
✓ La construction de produits plus sûrs et plus efficaces soutient les initiatives de développement durable
la normalisation simplifie le processus de construction pour les équipes d'approvisionnement et d'installation
Simplifiez la maintenance du rack, améliorez le temps de fonctionnement grâce au remplacement rapide des fusibles.
Nouveau : Han® Protect pour les armoires de commande
Pour mettre les centres de données en ligne (et les maintenir en ligne), HARTING développe en permanence des innovations prêtes à l'emploi.
Le nouveau site
✓ Le voyant LED sur le connecteur signale qu'un fusible est grillé
✓ Fusible intégré facilement accessible pour un remplacement en quelques secondes
✓ Encombrement réduit par rapport aux blocs de jonction à fusibles, d'où des armoires de commande plus petites
✓ Favorise les initiatives de développement durable en nécessitant moins de matériaux pour l'armoire
Les nouveaux connecteurs Han® Protect déplacent le remplacement des fusibles à l'extérieur de l'armoire de commande.
Éclairage, HVAC & Systèmes de Sécurité
Les connecteurs améliorent l'efficacité des systèmes d'éclairage, de CVC et de sécurité, contribuant ainsi de manière significative aux économies d'énergie et à l'efficacité opérationnelle.
Les connecteurs facilitent l'installation et le remplacement des composants d'éclairage et de chauffage, de ventilation et de climatisation en permettant une connexion et une déconnexion rapides. Cela permet de réduire les temps d'arrêt pendant les activités de maintenance, ce qui garantit que les systèmes restent opérationnels et que l'énergie n'est pas gaspillée en raison de pannes prolongées.
Les autres avantages sont les suivants
✓ L'adaptabilité des connecteurs offre une flexibilité de conception et des modifications futures sans nécessiter de recâblage ou de révision du système
✓ La connectivité intelligente permet une surveillance et des ajustements en temps réel pour optimiser l'utilisation de l'énergie
✓ L'efficacité des connexions améliore l'efficacité et la fiabilité, ce qui se traduit par une amélioration du temps de fonctionnement et des économies sur les coûts des services publics
les systèmes efficaces réduisent l'empreinte carbone des installations, s'alignant ainsi sur les objectifs et les réglementations en matière de développement durable
Parlez aux experts en connectivité des centres de données
Si vous avez des questions sur la connectorisation ou sur les capacités de nos solutions, nos experts sont prêts à y répondre. Contactez nos ingénieurs internes pour des conseils techniques ou de l'aide à la conception et laissez-nous être l'extension de votre équipe en tant que spécialiste des connecteurs.