Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | |
| Identification | ||
| Type d'accessoire | Insert pour capot | Insert pour capot |
| Catégorie | Accessoires | Accessoires |
| Description de l'accessoire | pour une hauteur de 55 mm|Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2 | pour une hauteur de 55 mm|Adapté aux boîtiers d'embases D 20/2 métallisés |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Informations commerciales | ||
| eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
| Poids net | 3,403 g | 3,744 g |
| GTIN | 5713140010277 | 5713140014633 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| Numéro de tarif douanier européen | 85389099 | 85389099 |
| Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Dimensions du produit conditionné | 50 | 50 |
| Propriétés du matériau | ||
| China RoHS | e | e |
| État ELV | normes | normes |
| Matériaux (accessoires) | Plastique | Plastique métallisé |
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| Proposition Californie 65 substances | Oui | |
| RoHS | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Couleur (accessoires) | RAL 7032 (gris silex) | Métallique |
| Spécifications et homologations | ||
| Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |