Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Épaisseur du circuit imprimé | 1,8 mm ±0,5 |4,8 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Version | ||
| Longueur du raccordement | 17 mm|20 mm | 13 mm|16,2 mm|17 mm |
| Fixation | Fixation par vis | Fixation par vis |
| Identification | ||
| Type d'accessoire | Protection pour pions | Protection pour pions |
| Catégorie | Accessoires | Accessoires |
| Description de l'accessoire | pour connecteurs femelle de type C|pour connecteurs mâle de type R | pour connecteurs femelle de type C|pour connecteurs mâle de type R |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Informations commerciales | ||
| eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
| Poids net | 6,01 g | 5,171 g |
| GTIN | 5713140004405 | 5713140004474 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| Numéro de tarif douanier européen | 85389099 | 85389099 |
| Pays d'origine | Vietnam | Vietnam |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
| Propriétés du matériau | ||
| China RoHS | e | e |
| État ELV | normes | normes |
| Matériaux (accessoires) | Plastique | Plastique |
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| RoHS | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Couleur (accessoires) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
| Spécifications et homologations | ||
| Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |