Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance d'isolement | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Ligne de fuite | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | Non | Non |
| Force d'insertion | ≤ 74 N | ≤ 74 N |
| Force d'arrachement | ≤ 50 N | ≤ 50 N |
| Intensité nominale | 2 A | 2 A |
| Classe de performance | 2|selon IEC 60603-2 | 2|selon IEC 60603-2 |
| Rangées de contacts | 3 | 3 |
| Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm|7,62 mm | 2,54 mm|7,62 mm |
| Cycles de connexion | ≥ 400 | ≥ 400 |
| Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm|7,62 mm | 2,54 mm|7,62 mm |
| Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Distance d'isolement | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Version | ||
| Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation | Avec bride de fixation |
| Codage | Codage avec perte de contacts | Codage avec perte de contacts |
| Type de connexion | Carte mère à carte fille|Mezzanine|Carte de circuit imprimé sur câble | Carte mère à carte fille|Mezzanine|Carte de circuit imprimé sur câble |
| Nombre de contacts | 80 | 80 |
| Longueur du raccordement | 2,9 mm | 4,5 mm |
| Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
| Nombre de contacts de signal | 78 | 78 |
| Configuration de contact | Rangées a, b et c, positions 4, 5, ... , 28, 29 | Rangées a, b et c, positions 4, 5, ... , 28, 29 |
| Identification | ||
| Identification | Type M plat | Type M plat |
| Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
| Caractéristiques | Intensité nominale des contacts spéciaux : consultez la fiche technique des contacts sélectionnés. | Intensité nominale des contacts spéciaux : consultez la fiche technique des contacts sélectionnés. |
| Elément | Connecteur femelle | Connecteur femelle |
| Description du contact | Droit | Droit |
| Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Informations commerciales | ||
| eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
| Poids net | 14,98 g | 14,85 g |
| GTIN | 5713140006935 | 5713140006942 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
| Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Dimensions du produit conditionné | 20 | 20 |
| Propriétés du matériau | ||
| Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
| Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
| Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| China RoHS | e | e |
| État ELV | normes | normes |
| Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
| RoHS | normes | normes |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
| Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
| Spécifications et homologations | ||
| Classification chemins de fer | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 |
| Spécifications | IEC 60603-2 (complément) | IEC 60603-2 (complément) |