Contact à souder de circuit imprimé
Droit
Intensité nominale: ≤40 A
Contact femelle pour connecteurs femelle
Alliage de cuivre
Au sur Ni Côté accouplement, Métal noble Côté raccordement
Détails du produit
Catégorie
Contacts
Type de contact
Contact à souder de circuit imprimé
Série
DIN 41612
Description du contact
Droit
Contacts pour
DIN 41612 Type M plat
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Genre
Contact femelle pour connecteurs femelle
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Carte de circuit imprimé sur câble
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Classe de performance
AU 50
1
selon IEC 60603-2
Intensité nominale
40 A
Force d'insertion
10 N
Force d'arrachement
1.6 N
Cycles de connexion
500
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS
50
RoHS
conformité avec exemption
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
no requirements (flammable mass < 10g)
État ELV
conformité avec exemption
Proposition Californie 65 substances
Oui
Exemptions RoHS
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids