Inserts
Raccordement à vis axiale
Femelle
Polycarbonate (PC), Polyamide (PA)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: 100 A
Taille: 3 A
Contacts: 1
Section de fil du conducteur: 16 ... 25 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Détails du produit
Catégorie
Inserts
Identification
1/0 protégé
Série
Han® Q
Méthode de raccordement
Raccordement à vis axiale
Genre
Femelle
Taille
3 A
Avec lame de protection du fil
Non
Nombre de contacts
1
Contact de terre
Non
Détails
Les connecteurs décrits sont des connecteurs sans capacité de coupure (CC). Conformément à la norme CEI 61984, les connecteurs ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous charge électrique en cours d'utilisation.
Seuls des câbles relevant de la classe de protection 2 doivent être utilisés !
La sortie à vis axiale convient aux fils multibrins fins conformément à la classe 5 de la norme EN 60228. L'utilisation de câbles alternatifs doit faire l'objet de tests distincts.
Pour le montage dans des embases encastrées, il est nécessaire de respecter les conditions d'installation décrites sur les données et plans techniques.
Seules les embases liées au connecteur dans la boutique en ligne doivent être utilisées !
Pour le raccordement du conducteur dans le contact à vis axiale, utilisez la clé hexagonale avec une clé de 4.
Section du conducteur (mm²)
16 ... 25 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 6 ... AWG 4
Intensité nominale
100 A
Tension nominale
400 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>1010 Ω
Résistance de contact
0.3 mΩ
Limite de température
-40 ... +125 °C
Longueur à dénuder
10 mm
Couple de serrage
6 ... 7 Nm
Cycles de connexion
500
China RoHS
e
RoHS
normes
Substances REACH SVHC
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
État ELV
normes
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Numéro de tarif douanier européen
85366990
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
37.88 g
Pays d'origine
Roumanie
GTIN
5713140186521
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel