Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Indisponible |
|---|
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Groupe d'isolation | III | III |
| Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Version | ||
| Version | Sortie verticale/latérale | Sortie verticale/latérale |
| Séparable | Oui | Oui |
| 2 pièces | Oui | Oui |
| Type de verrouillage | Levier de verrouillage | Levier de verrouillage |
| Antitraction | Avec serre-câble | Avec serre-câble |
| Identification | ||
| Type d'accessoire | Capot | Capot |
| Catégorie | Accessoires | Accessoires |
| Série | har-modular® | har-modular® |
| Informations commerciales | ||
| Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
| Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Dimensions du produit conditionné | 10.0 | 1.0 |
| Poids net | 517.75 kg | 43.75 kg |
| eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
| GTIN | 5713140427549 | 5713140436442 |
| Material properties | ||
| Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
| RoHS | normes | normes |
| China RoHS | e | e |
| Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| État ELV | normes | normes |
| Proposition Californie 65 substances | Non contenu | Non contenu |
| Matériau (capot/embase) | Résine thermoplastique (PC)|Fibre de verre renforcé | Résine thermoplastique (PC)|Fibre de verre renforcé |
| Couleur (capot/embase) | Noir | Noir |
| Longueur | 101.6 mm | 101.6 mm |
| Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |