Une transmission de signal forte nécessite moins d'espace

Les nouveaux inserts « D » garantissent une densité de contact maximale - jusqu'à 130 % de plus par rapport aux normes précédentes - sans réduire la tension nominale.


Une transmission de signal forte nécessite moins d'espace

Le besoin de solutions peu encombrantes est un thème fondamental pour les machines, la robotique et l'automatisation. C'est ce qui a incité HARTING à développer le Han D® Qui se caractérise par une densité de contact élevée et des dimensions réduites. Le Han® DDD a deux fois plus de contacts que l'ancienne norme Han® DD - tout en conservant les mêmes dimensions et caractéristiques électriques.

Pas de réduction de la tension nominale


Le « Triple D » transmet les signaux ou la puissance avec 107 contacts max. La puissance électrique est équivalente à celle de son produit frère, le Han DD® (250 V / 10 A max.).

Pour simplifier la manipulation dans l'automatisation ou la robotique, HARTING propose également des accessoires tels que des cadres de fixation et des broches de guidage/douilles.

Jusqu'à 107 contacts sans réduire la tension nominale : les inserts Han® DDD

Aucun outils supplémentaires pour le raccordement PE


Aperçu de vos avantages :


  • Densité de contact jusqu'à 130% plus élevée sans réduction de la tension nominale (par rapport aux inserts Han® DD bien connus)

  • Réduction des coûts Augmentation du nombre de contacts par interface

  • Optimisation des processus : Une seule technique de raccordement pour les contacts électriques et PE

  • Réduction des temps d'assemblage : Aucun accessoire ou outil supplémentaire n'est nécessaire pour la connexion PE

  • Gain d'espace supplémentaire : La taille du connecteur peut être réduite

En cours