Dati
Per una trasmissione dati sicura e veloce, offriamo cablaggi che garantiscono i più alti standard di affidabilità e prestazioni.
Cablaggi con connettori circolari
Le soluzioni di cablaggio Ethernet possono essere utilizzate in ambienti gravosi.
Le soluzioni di cablaggio Ethernet, come M8 e M12, possono essere utilizzate in tutti gli ambienti industriali. La protezione IP, la sicurezza delle spine, la robustezza, la resistenza alle vibrazioni e la sicurezza EMC giocano un ruolo speciale in questo caso. I nostri cablaggi D-coded sono progettati per velocità di trasmissione fino a 100 Mbps. Per le applicazioni con velocità di trasmissione fino a 10 Gbps, offriamo gruppi di cavi X-coded. Le nostre soluzioni di cablaggio sono testate e certificate al 100%.
Cablaggi di rete
Il cablaggio di rete strutturato è la base delle reti ad alte prestazioni che trasferiscono i dati in modo efficiente. Assicura che i cablaggi siano disposti in modo organizzato e sistematico, il che facilita l'installazione e la manutenzione. La scelta dei cablaggi giusti ha un impatto significativo sulla velocità dei dati, sulla portata e sulla qualità del segnale, garantendo comunicazioni stabili e affidabili.
A seconda dell'applicazione, anche il connettore giusto è fondamentale. Il nostro ampio portafoglio spazia dall'affidabile connettore RJ45 all'interfaccia ix Industrial® orientata al futuro e all'interfaccia miniaturizzata T1 Industrial Single Pair Ethernet (SPE).
Il cablaggio di rete strutturato assicura che i cavi siano disposti in modo organizzato e sistematico.
Cablaggi pre-assemblati Han®
I cablaggi pre-assemblati con connettori Han® sono adatti al Plug&Play.
I cablaggi pre-assemblati con connettori Han® sono adatti al il Plug&Play negli ambienti industriali. Questo semplifica l'installazione, fa risparmiare tempo e riduce gli errori di installazione. Il risultato è una riduzione dei costi e una minimizzazione dei tempi di inattività. Con queste soluzioni di cablaggio è possibile raggiungere velocità di trasferimento fino a 100 Mbps.
Cablaggi in fibra ottica
I cablaggi in fibra ottica sono sempre più utilizzati per la trasmissione dei dati. Questa tecnologia consente di trasmettere dati ad alta velocità su lunghe distanze. Questi cablaggi offrono una bassa attenuazione, sono insensibili alle interferenze elettromagnetiche e garantiscono l'isolamento galvanico.
I cablaggi in fibra ottica sono sempre più utilizzati per la trasmissione dei dati.
Configuratore
Configuratore sistema di cablaggio M12
Create il cablaggio M12 pre-assemblato più adatto alla vostra applicazione in maniera semplice e veloce.
Highlights
Sicurezza garantita per i componenti / le soluzioni proposte
Produzione completamente automatizzata in sole 48 ore
Lunghezze dei cavi da 0,2 a 100 m