Sistemi di bloccaggio dei connettori circolari
I sistemi di bloccaggio sono essenziali per garantire connessioni sicure e affidabili nelle applicazioni elettroniche. Che si tratti di bloccaggio a vite, chiusura a ginocchiera, meccanismi push-pull o altro, questi sistemi impediscono la disconnessione accidentale. La scelta del sistema di bloccaggio giusto dipende da fattori quali l'ambiente, l'applicazione, la facilità d'uso e garantisce stabilità e sicurezza.
Un connettore circolare a vite presenta numerosi vantaggi rispetto ai connettori non circolari: la connessione è compatta e, con gli anelli di tenuta e la giusta coppia, può garantire un elevato grado di protezione. Inoltre, la manipolazione è semplice e intuitiva, ma richiede molto tempo.
Meccanismo di chiusura PushPull
Alla presa del dispositivo viene aggiunto un contorno per il bloccaggio PushPull. Il connettore PushPull corrispondente scatta al suo interno. Ciò consente un accoppiamento rapido e senza attrezzi dei connettori circolari, anche in spazi di installazione ristretti. Un clic segnala che è stata stabilita una connessione a prova di vibrazioni e urti. Il meccanismo di bloccaggio PushPull è standardizzato a livello internazionale secondo la norma IEC 61076-2-010.