Riduce i tempi di installazione e manutenzione con il nuovo meccanismo di chiusura.
D-Sub PushPull: classico, ma rivoluzionato
D-Sub PushPull: il bloccaggio rapido che ottimizza il tuo tempo
Aggiorna le connessioni D-Sub!
Con il connettore D-Sub PushPull, HARTING compie un upgrade sul classico connettore D-Sub. Dotato di un innovativo meccanismo di bloccaggio rapido, consente un collegamento senza sforzo e connessioni affidabili in ambienti difficili. Scopri un nuovo livello di efficienza e sicurezza per le tue applicazioni industriali.
Richiedi il tuo campione gratuito
Risparmia fino al 60% di tempo!
Riduce i tempi di installazione e manutenzione: Riduce al minimo i tempi di inattività e massimizza la produttività con l'inserimento e il disinserimento rapido e semplice dei connettori. Il sistema di bloccaggio sicuro riduce le disconnessioni involontarie, garantendo maggiore affidabilità operativa. Progettato per resistere alle sollecitazioni degli ambienti industriali, e non solo, garantendo soluzioni affidabili in ogni situazione.
Come aggiornare le connessioni D-Sub esistenti alla tecnologia PushPull
1. Basta avvitare i pin
I pin trasformano le tradizionali connessioni D-Sub in moderne interfacce PushPull-ready. Progettati per un'integrazione senza sforzo, questi pin possono essere facilmente avvitati nelle filettature esistenti, migliorando istantaneamente la funzionalità dei suoi connettori classici.
2. Fissare la custodia volante PushPull e collegare
Un tocco finale che fa la differenza: la custodia PushPull. Questo componente aggiuntivo abilita il bloccaggio rapido, migliorando efficienza e affidabilità. Con l’aggiornamento, migliora l’efficienza operativa e si riducono i tempi di inattività.