Centri dati
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
Intra-logistica
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Info su HARTING in Italia
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Restituzioni e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Per saperne di più sul Digital Twin
Immagine Digital Twin

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Stretta di mano

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Stretta di mano
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Connettori circolari flessibili e scalabili per ambienti estremi

Connettori circolari flessibili e scalabili per ambienti estremi

Le architetture modulari e l'alta produttività sono la chiave del successo nell'ingegneria meccanica e nella robotica. Interfacce flessibili e affidabili: la chiave per nuove possibilità


RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO
GUARDA IL WEBSEMINAR
icc20-on-kuka-robot.png

ICC 20 di HARTING stabilisce nuovi standard per i connettori circolari industriali. Dagli azionamenti nella robotica e nell'automazione alle applicazioni ad alto consumo energetico come i robot di saldatura. Il design consente soluzioni efficienti per l'alimentazione, il segnale e la trasmissione dei dati.

I gruppi di cavi preassemblati e testati di HARTING fanno anche risparmiare tempo, consentendo una produzione condivisa. I campi di applicazione vanno dalla robotica e dall'automazione fino ai macchinari mobili e alle infrastrutture di rete energetica.

I robot di saldatura beneficiano del risparmio di spazio


Le applicazioni con spazio o specifiche di assemblaggio limitate, come le confezioni circolari, consentono solo connettori circolari. La forma cilindrica li rende più facili da maneggiare. Gli inserti modulari assicurano la stessa flessibilità, propria dei connettore rettangolare.

HARTING ha ampliato la serie ICC 20 includendo Single Pole, in modo che gli utenti possano trasmettere una potenza significativamente più elevata per macchine e dispositivi. Un singolo connettore trasmette fino a 400A/600V, rendendolo adatto ad applicazioni ad alto consumo energetico, come bracci robotici per la movimentazione di carichi pesanti o robot di saldatura ad alte prestazioni.

Rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato, questa opzione consente un risparmio di spazio fino al 20% e una potenza superiore del 50% in uno spazio determinato. Consente ai progettisti di offrire soluzioni ad alte prestazioni in uno spazio limitato.

Altri settori di applicazione della versione SIngle Pole sono i macchinari mobili e infrastrutture di rete energetica.

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

HARTING ICC 20 Single Pole con contatti touch-safe

Cambi utensile più rapidi aumentano la produttività.


Una linea di produzione altamente flessibile necessita di molti cambi di utensili. A volte richiedono fasi intermedie manuali, ad esempio per sostituire gli utensili pneumatici. Il nuovo ICC 20 è in grado di gestire la pressione e la sovrapressione grazie alle valvole integrate. Gli utensili pneumatici si sostituiscono molto più rapidamente, con conseguente maggiore disponibilità dell'unità.

L'integrazione di Single Pair Ethernet (SPE) offre anche dei vantaggi rispetto alle classiche soluzioni RJ45 per gli ambienti difficili. Se un processo di prelievo richiede il monitoraggio tramite telecamera, il collegamento può essere stabilito con una connessione SPE a prova di vibrazioni e di futuro.

La chiave per architetture modulari e scalabili e per un'elevata produttività

Webseminar | Come migliorare la produttività delle linee di produzione attraverso architetture modulari e scalabili

Scopriremo i fattori di successo nella costruzione di macchinari, evidenziandone i metodi modulari, le interfacce di valore e il ruolo dei gemelli digitali nell'ottimizzazione della produttività.


GUARDA IL WEBSEMINAR

Massima flessibilità in spazi limitati


In robotica, la massima flessibilità deve spesso convivere con vincoli di spazio minimi. Con ICC 20, HARTING offre un sistema altamente flessibile e connettore circolare industriale modulare. Oltre agli inserti standard per la combinazione di potenza, segnale, dati o pneumatica, consente l'integrazione di tutti gli inserti dell'ormai collaudata serie Han® 3A connettore rettangolare.

Ciò consente di realizzare un'ampia gamma di soluzioni particolarmente efficienti per l'alimentazione, il segnale e la trasmissione dei dati - dai semplici blocchi Han® C, Han D® o Han® E alle interfacce USB, RJ45 e altre interfacce dati. Gli isolatori della taglia 3A offrono anche diversi termination technologies, come la nuova tecnologia senza attrezzi Push-In. Questo significa che ci sono più di 50 combinazioni possibili di inserti.

header_icc20_01.tif

Massima flessibilità – possibilità di integrare fino a 50 tipi di inserti

Panoramica dei vantaggi:


  • Riduzione dello spazio fino al 20% per le interfacce singole, ideale per le confezioni circolari

  • Incremento delle prestazioni fino al 50% in uno spazio determinato (ad esempio, 400A per la saldatura ad alte prestazioni)

  • Pensato per le sfide future: il driver della tecnologia Single Pair Ethernet (SPE)

  • Risparmio sui costi grazie a soluzioni di cavi preassemblati testati che consentono una produzione condivisa

  • Risparmio di tempo grazie alla facilità di installazione e al cambio rapido degli utensili

  • Altamente flessibile grazie al concetto modulare (fino a 50 inserti diversi), compresa un'ampia gamma di tecnologie di terminazione diverse (ad esempio, Push-In per l'installazione sul campo senza attrezzi)

  • Ideale per applicazioni di robotica, automazione industriale, reti elettriche e macchine operatrici mobili

»

In passato, abbiamo spesso avuto problemi di spazio con i dresspack circolari. Con l'ICC 20, ora abbiamo una soluzione modulare e flessibile per questi requisiti. Abbiamo avuto difficoltà anche con i connettori RJ45 a causa delle vibrazioni. L'integrazione SPE di livello industriale offre vantaggi significativi in questo caso. Gli inserti di contatto da 400 A consentono anche di automatizzare in modo redditizio i processi di saldatura ad alte prestazioni. La varietà di inserti e tecnologie di terminazione possibili facilita il cambio degli utensili.

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

CEO

elrotec_welding-robot_2.png

Automazione industriale per processi più efficienti

ELROTEC combina l'esperienza e le ultime tecnologie nello sviluppo di soluzioni di automazione personalizzate per l'industria. Processi operativi più efficaci si traducono in una maggiore sicurezza e in un risparmio sui costi.


GUARDA IL VIDEO

Product Free Sample Request


Vuoi saperne di più sull'ICC 20? Richiedi un campione.

Informazioni personali

Informazioni di contatto

Inserire il numero di telefono con il prefisso del paese e il prefisso della zona.

Azienda

Informazioni sull'indirizzo

0/2000

Inviando il modulo invierete la vostra richiesta. Lo staff di HARTING si metterà in contatto con voi.

Se confermate anche il vostro indirizzo e-mail nell'e-mail che vi è stata inviata, riceverete le NEWS di HARTING, inviti a eventi, novità, tecnologie, prodotti e applicazioni. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita