Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Handshake
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Tecnologia dell'idrogeno
  3. Utilizzo dell'idrogeno

Utilizzo dell'idrogeno

Come vettore energetico pionieristico, l'idrogeno stabilisce gli standard per la generazione di energia efficiente e senza emissioni. HARTING Connectivity supporta questo aspetto con soluzioni per la trasmissione di energia e dati.


Utilizzo dell'idrogeno

Le tecnologie dell'idrogeno svolgono un ruolo importante nella transizione energetica e pongono le basi per un'ampia gamma di applicazioni. L'idrogeno prodotto può essere utilizzato nelle celle a combustibile per generare energia elettrica. Questo processo utilizza la cosiddetta combustione a freddo, in cui la reazione controllata dell'idrogeno con l'ossigeno avviene nella cella a combustibile. Questo produce tensione elettrica. Non vengono rilasciate ulteriori emissioni se non l'acqua.

Tra l'altro, questa tecnologia viene utilizzata nei veicoli a celle a combustibile, che rappresentano un'alternativa ecologica ai motori a combustione convenzionali.

Gli impianti di cogenerazione possono utilizzare l'idrogeno per generare elettricità e calore allo stesso tempo. Sono particolarmente importanti per l'approvvigionamento energetico decentralizzato. Offrono una soluzione efficiente per la fornitura di energia agli edifici e possono contribuire a stabilizzare la rete elettrica.


Nell'industria, l'idrogeno viene utilizzato come mezzo di produzione dell'acciaio per ridurre le emissioni di CO2. L'idrogeno viene utilizzato anche in altri processi ad alta temperatura per rendere la produzione industriale più sostenibile.


Inoltre, l'idrogeno viene utilizzato in caldaie o sistemi di riscaldamento modificati per la generazione di calore ecologico. Ciò contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e sostiene la transizione verso un riscaldamento degli edifici a basse emissioni di carbonio.


La ricerca nel settore dell'aviazione e della navigazione mostra il potenziale dell'idrogeno come carburante che potrebbe portare a una riduzione significativa delle emissioni di gas serra. Si tratterebbe di un passo in avanti importante per una mobilità sostenibile.


In breve, le tecnologie dell'idrogeno offrono un'ampia gamma di applicazioni che contribuiscono alla decarbonizzazione di vari settori e supportano la transizione energetica. Sono una componente essenziale sulla strada verso un approvvigionamento energetico sostenibile e rispettoso del clima del futuro.

Aree applicative


Produzione di idrogeno
Stoccaggio e trasporto dell'idrogeno

Contatti
FAQ

goccia-solido

Senza emissioni

Le celle a combustibile producono energia senza emissioni nocive, rilasciando solo acqua come sottoprodotto.
Tachimetro

Efficiente

Convertono l'energia chimica direttamente in energia elettrica, offrendo un alto livello di efficienza.
nave

Uso versatile

Le celle a combustibile sono utilizzate nei veicoli, nei sistemi energetici stazionari e nei dispositivi portatili.

Cella a combustibile a idrogeno

Come i prodotti e le soluzioni HARTING migliorano i sistemi di celle a combustibile per l'idrogeno? Qui le nostre possibilità di applicazione:


Utilizzo dell'idrogeno - Paesaggio
Ecosistema Idrogeno Celle a Combustibile Potenza

Output potenza efficiente e potente

I prodotti HARTING si trovano nelle celle a combustibile, ad esempio nelle uscite di potenza. Le prestazioni e l'efficienza dei connettori per le correnti elevate sono importanti in questo caso. Grazie alle loro specifiche, i connettori HARTING Han® HPR Single Pole sono particolarmente adatti ai potenti sistemi di celle a combustibile. Raggiungono parametri fino a 650 A a 4 kV AC/DC e, con un grado di protezione IP68/69, offrono una soluzione robusta che funziona in modo affidabile anche in ambienti difficili.

Alimentazione sicura per i sistemi periferici

L'alimentazione dei sistemi periferici (Balance of Plant, BoP) - come la ventilazione, le pompe e il raffreddamento - è importante per un funzionamento efficiente. Per questo si utilizzano connettori ad alta corrente, la serie Han® S. Offrono una corrente nominale fino a 450 A quando si utilizzano cavi da 150 mm² e raggiungono tensioni fino a 1500 V CC. Hanno un grado di protezione IP67 e IP69K e sono quindi ideali per gli ambienti difficili. Grazie all'eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti, nonché ai contatti maschio e femmina 'Touch Safe', aumentano la sicurezza durante il funzionamento.

Ecosistema idrogeno FuelCell BoP
Ecosistema idrogeno - Quadro di controllo delle celle a combustibile

Comunicazione efficiente e alimentazione modulare

I connettori HARTING forniscono un contributo importante alla trasmissione di energia e dati nelle celle a combustibile tra il quadro di controllo principale e i componenti del sistema di celle a combustibile - Balance of Plant (BoP). Funzioni importanti come i parametri operativi (ad esempio, temperatura, pressione, ecc.) sono monitorati e controllati nel quadro di controllo. Qui avviene la comunicazione tra la cella a combustibile e i sistemi di controllo esterni. Offriamo connettori modulari che consentono la comunicazione tra il quadro di comando e il sistema di controllo esterno e ne garantiscono l'alimentazione. Queste soluzioni modulari garantiscono un'implementazione efficiente e facilitano la manutenzione.

Altri approfondimenti qui! I nostri contatti

Siamo a completa disposizione per approfondimenti sul mercato dell'idrogeno e soluzioni di connettività elettrica o pneumatica affidabili.


Altri approfondimenti qui! I nostri contatti
Hero: Agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente

Agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente

L'elettrificazione dei processi consente di aumentare sensibilmente l'efficienza del lavoro agricolo. L'interfaccia HARTING AEF HV apre la strada a questo approccio sostenibile.


Di più...

News


Una nave da carico in mare
30 marzo 2025 tec.news

Tracciare la rotta verso un futuro green

Propulsione navale con idrogeno: un progetto realizzato per la eCap Marine GmbH di Amburgo
Per saperne di più
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15 gennaio 2025 tec.news

"Connecting new energy" con soluzioni specifiche per il cliente

La connettività, ovvero la tecnologia di connessione necessaria per la trasmissione di dati, segnali ed energia, sta assumendo un ruolo chiave nell’approvvigionamento energetico del futuro.
Per saperne di più

Contatti


Bo Wang

Bo Wang

Posizione: Industry Segment Manager

  • Dipartimento: Industry Segment Management Energy
  • Azienda: HARTING Technology Group

Informazioni personali

Informazioni di contatto

Azienda

Informazioni sull'indirizzo

0/2000

Inviando il modulo invierete la vostra richiesta. Lo staff di HARTING si metterà in contatto con voi.

Se confermate anche il vostro indirizzo e-mail nell'e-mail che vi è stata inviata, riceverete le NEWS di HARTING, inviti a eventi, novità, tecnologie, prodotti e applicazioni. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

FAQ


L'idrogeno viene utilizzato nelle celle a combustibile per generare energia elettrica attraverso una reazione controllata con l'ossigeno. Questo produce tensione elettrica e l'unico sottoprodotto è l'acqua pura.

Nell'industria, l'idrogeno viene utilizzato come agente riducente nella produzione di acciaio per ridurre le emissioni di CO2. L'idrogeno viene utilizzato anche nei processi ad alta temperatura per rendere la produzione industriale più sostenibile.

HARTING offre diverse soluzioni per le celle a combustibile, tra cui i connettori unipolari Han® HPR, che possono gestire fino a 650 A a 4 kV AC/DC e sono protetti IP68/69. Per l'alimentazione dei sistemi periferici (equilibrio dell'impianto), i connettori della serie Han® S sono ideali, in quanto supportano fino a 450 A e 1500 V DC e hanno una protezione IP67/IP69K. I connettori sono resistenti alle vibrazioni e agli urti e offrono un'ulteriore sicurezza grazie alla loro proprietà "Touch Safe". Inoltre, i connettori industriali Han® e i connettori circolari M12 di HARTING consentono una comunicazione e un'alimentazione efficiente tra il quadro di comando principale e il sistema di comando esterno.

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita