Particolarmente resistente in applicazioni industriali
Resistenza alla corrosione e all'ozono, per utilizzo all'esterno
Assemblaggio Han-Eco®"click and mate"
IP65
Maggiore disponibilità per le turbine eoliche
In caso di manutenzione, i tempi di fermo macchina possono essere ridotti in modo significativo, poiché le parti usurate o difettose possono essere sostituite rapidamente grazie alla funzionalità Plug & Play.
Gli installatori e i gestori delle turbine eoliche sono costantemente sotto pressione per ridurre tempi e costi. Una turbina che non è pronta all'uso non produce elettricità e non porta introiti.
Le turbine eoliche vengono sempre più spesso progettate con un crescente grado di modularità, per adattarsi sempre più in fase di montaggio e per rendere più veloci gli interventi di sostituzione dei componenti.
Le singole unità vengono assemblate a costituire la turbina completa solo dopo aver raggiunto il sito di costruzione, rendendo così l'uso di connettori un vero vantaggio.
In questo modo risulta più semplice e veloce collegare ad esempio gli azionamenti per la regolazione delle pale del motore, così come altri componenti quali i collettori rotanti o i freni del generatore. Grazie all'uso di connettori non è più necessario effettuare complesse operazioni di cablaggio manuale. In caso di manutenzione il tempo di fermo macchina può essere sensibilmente ridotto se i componenti usurati o difettosi possono essere sostituiti velocemente con il sistema Plug & Play.
Molti tipi di turbine utilizzano un riduttore per sintonizzare velocità e momento torcente fra rotore e generatore, ottimizzando così l'efficienza dell'impianto. I connettori accelerano l'installazione: grazie a cablaggi preassemblati con Han-Eco®, Han® HPR o Han® M, si riesce a stabile una rapida connessione tra i riduttori.
Anche per l'illuminazione delle torri i connettori offrono numerosi vantaggi. I componenti del bus di distribuzione dell'illuminazione possono essere pre-installati nei segmenti della torre. Nel sito di installazione i tecnici, che di regola non sono elettricisti, devono semplicemente unire i vari segmenti fra loro.
Panoramica dei vantaggi:
Riduzione dei tempi di fermo attività causati da manutenzione e assistenza
Costi di cablaggio ridotti e messa in servizio più rapida sul campo
Meno personale necessario per l'assemblaggio in loco
Riduzione dei livelli di scorte per i pezzi di ricambio grazie alla standardizzazione
Semplificazione delle modifiche in loco in caso di espansioni, equipaggiamento aggiuntivo ecc.
Connectivity in Wind Turbines
In questo whitepaper vedremo come l'utilizzo dei giusti connettori può aumentare l'efficienza delle turbine eoliche e ridurre il CAPEX e l'OPEX (PDF | 5 MB | 22 pagine)
Video
Scarica il whitepaper
Scoprite come i connettori possono aumentare l'efficienza delle turbine eoliche e ridurre le spese in conto capitale (CAPEX) e quelle operative (OPEX).