Han-Modular® 100A Single Module Protected: Introduzione di nuove opzioni per i collegamenti alla batteria
HARTING ha sviluppato una versione touch-safe del Single Module Han® 100A. La versione standard del Single Module precedente non ha una protezione da contatto sul lato maschio. La nuova versione è ora dotata di un attacco in plastica sulla punta del contatto.
Questa protezione dei contatti è consigliata per tutte le applicazioni in cui l'alimentazione non viene più fornita dalla rete elettrica. Quando si attinge energia dai sistemi di accumulo a batteria, ad esempio, è possibile che la corrente continui a scorrere sui lati coinvolti quando un'interfaccia viene inserita e disinserita.
Invece, il nuovo Han® 100A Single Module Protected garantisce la sicurezza dei contatti e la compatibilità con i moduli di presa esistenti (vedi codice 09 14 001 3131).
Han® 100A Single Module Protected, maschio & femmina
Heiko Meier
Posizione: Product Manager
- Dipartimento: PM Installation Technology
- Azienda: HARTING Electric Stiftung & Co. KG
Janek Kolhosser
Posizione: Product Manager
- Dipartimento: PM Installation Technology
- Azienda: HARTING Technology Group