Centri dati
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
Intra-logistica
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Info su HARTING in Italia
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Restituzioni e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Per saperne di più sul Digital Twin
Immagine Digital Twin

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Stretta di mano

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Stretta di mano
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. News
  3. HARTING ICC 20: connettori circolari industriali scalabili, eccellenti in ambienti difficili
Prodotti
31 marzo 2025
2 minuti

HARTING ICC 20: connettori circolari industriali scalabili, eccellenti in ambienti difficili


Ad HANNOVER MESSE 2025, HARTING presenta le novità della serie di connettori circolari ICC 20, con inserti ibridi e connettori di potenza unipolari fino a 400 A/600V.
header_icc20_01.tif

HARTING ICC 20 4/3 ("4Slash3") rappresenta una soluzione interessante per l'alimentazione e il controllo di azionamenti nella robotica e nell'automazione, ad esempio gestendo una potenza fino a 40A in combinazione con contatti di segnale. Il connettore circolare presenta i collaudati contatti Han® C e Han ®D. Quattro contatti di potenza, tre contatti di segnale (fino a 10A/250V) e un contatto PE sono alloggiati nell'isolatore.

HARTING ha ampliato la serie ICC 20 con Single Pole, in modo da trasmettere una potenza significativamente più elevata per le loro nelle macchine e nei dispositivi. Un singolo connettore trasmette fino a 400A/600V, rendendolo adatto ad applicazioni ad alto consumo energetico, come bracci robotici per la movimentazione di carichi pesanti o robot di saldatura. Altre aree di applicazione sono i macchinari mobili e gli scenari di infrastrutture di rete energetica.

Inoltre, tutti gli alloggiamenti della serie offrono un elevato grado di protezione contro l'ingresso di polvere e acqua (IP67/IP69), rendendoli ideali per l'impiego in ambienti industriali difficili. Le custodie schermano in modo affidabile i campi elettromagnetici (EMC), garantendo così l'integrità del segnale del sistema.

Il numero di potenziali applicazioni del design ICC 20 si moltiplica anche grazie all'integrazione dei corpi isolanti, che in precedenza erano riservati al formato Han ® 3A. Qui è possibile trovare una moltitudine di soluzioni particolarmente efficienti per l'alimentazione, il segnale e la trasmissione dei dati: dai semplici monoblocchi Han ® C, Han ® D o Han ® E fino alle interfacce USB, RJ45 e altre interfacce dati. Gli isolatori di taglia 3 A offrono anche diverse tecnologie di connessione, come la nuova tecnologia di connessione rapida Push-in.

Il prototipo è attualmente disponibile come ICC 20 con Single Pair Ethernet (SPE) e trasmissione di potenza. Grazie a questa soluzione HARTING, gli utenti possono, ad esempio, impostare i loro cobot o robot per il futuro. Il connettore fornisce l'alimentazione di base per i dispositivi in uno spazio di installazione estremamente compatto.

Vantaggi HARTING ICC 20:


  • Alta scalabilità grazie all'integrazione degli inserti Han® 3 A (circa 50 in totale)

  • Lunga durata operativa assicurata da un design meccanico rinforzato, elevata resistenza alle sollecitazioni vibrazionali e grado di protezione IP67/IP69 conforme agli standard industriali per ambienti gravosi

  • Risparmio di spazio fino al 20 % per le singole interfacce

  • Fino al 50 % di potenza in più, fino a > 400A nello stesso spazio di installazione

  • Installazione comoda e contatti touch-safe

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

HARTING ICC 20 Single Pole con contatti touch-safe

Nils Doekel

Nils Doekel

Posizione: Product Manager

  • Dipartimento: PM Installation Technology
  • Azienda: HARTING Technology Group

Notizie correlate


Header_Product-News_Han-Contacts-on-Reel.jpg
5 novembre 2025

Elaborazione più rapida dei contatti trasformati

HARTING sta lanciando una nuova unità di cambio crimpatura che posiziona i contatti torniti sulle bobine per accelerare l'assemblaggio dei cavi nelle macchine crimpatrici semiautomatiche e completamente automatiche. I contatti di alta qualità possono essere crimpati sui conduttori in pochi secondi.
Per saperne di più
Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
5 novembre 2025

Han® S 450 Plus: Connettore affidabile e potente per i sistemi di accumulo di energia

Ora supporta fino a 500 A per una ricarica e una scarica più rapide, ideale per l'accumulo di energia ad alte prestazioni senza surriscaldamento.
Per saperne di più

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita