L'utensile a crimpare pneumatico di HARTING apre la strada alla crimpatura a contatto ad alto volume
La pinza di crimpatura pneumatica rappresenta l'introduzione perfetta alla produzione assistita di connessioni a crimpare nell'ambiente di produzione. Grazie all'alta qualità, alla robustezza e all'efficienza economica, l'utensile è particolarmente adatto alla lavorazione di quantità comprese tra 10 e 50.000 operazioni di crimpatura all'anno.
Proprietà:
Ampia gamma di sezioni trasversali, da 0,14 a 10 mm²
Adatto per i contatti torniti Han ® C, Han D® e Han E®
Massima precisione grazie al posizionatore in dotazione
Contatore a crimpare integrato
Design mobile con maniglia
Pressione di esercizio: 6 bar
Lavorazione più rapida: utensile a crimpare pneumatico di HARTING
Kamil Rezmer
Posizione: Product Manager
- Dipartimento: Product Management Installation Technology
- Azienda: HARTING Technology Group