Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
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
  7. 09 03 000 9965

DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50

Articolo n.: 09 03 000 9965


DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Corpo vuoto per PCB (shroud)

DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50

Articolo n.: 09 03 000 9965

per vedere prezzi e disponibilità.
0
Campione gratuito
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Campione gratuito

Panoramica delle proprietà

Corpo vuoto per PCB (shroud) per connettori femmina tipo C, per connettori maschio tipo R Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori per connettori femmina tipo C
per connettori maschio tipo R
Lunghezza del collegamento 16.2 mm
17 mm
20 mm
Viti Viti di fissaggio
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌4,2 mm ±0,5 ‌
‌5 mm ±0,5 ‌
‌8 mm ±0,5 ‌
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
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 5.89 g
Paese di origine Vietnam
GTIN 5713140004443
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita