Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
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
  7. 09 03 124 2901

DIN-Signal M024MS-3,0C1-1

Articolo n.: 09 03 124 2901


DIN-Signal M024MS-3,0C1-1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal M024MS-3,0C1-1DIN-Signal M024MS-3,0C1-1
Connettore maschio

DIN-Signal M024MS-3,0C1-1

Articolo n.: 09 03 124 2901

per vedere prezzi e disponibilità.
0
Campione gratuito
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Campione gratuito

Panoramica delle proprietà

Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 32 Angolato Lega di rame Au su NiP su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo M
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli 32
Numero di contatti di segnale 24
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 13, 14, ... , 19, 20
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
7.62 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
7.62 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 Â°C
Forza di inserzione 23 N
Forza di prelievo 15 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Au su NiP su Ni Lato contatti
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 8 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140004603