Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull connect

Il Gruppo tecnologico


Technology Group
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
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
  7. 09 03 000 6263

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

Articolo n.: 09 03 000 6263


DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50OhmDIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
Contatto coassiale

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

Articolo n.: 09 03 000 6263

per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Contatto coassiale Angolato, Con con zigrinatura Corrente d'esercizio: ≤1.5 A Contatto femmina per connettori maschio Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatto coassiale
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Con con zigrinatura
Contatti per DIN 41612 Tipo M
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Collegamento Collegamento a saldare
Collegamento Collegamento a saldare su PCB
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina per connettori maschio
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Extender card
PCB / cable
Processo produttivo Contatti torniti
Classe di lavoro 1
Corrente d'esercizio 1.5 A
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto ≤10 mΩ per matrice contatti interni
≤3 mΩ per ferrula esterna
Impedenza coassiale 50 Ω
Temperatura massima [-55] ... [+125 °C]
Fattore di adattamento >26 dB @ 1 GHz
>25 dB @ 2 GHz
>25 dB @ 4 GHz
>25 dB @ 6 GHz
Forza di inserzione 10 N
Forza di prelievo 1 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
Fraquenza 6 GHz
Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Specifiche DIN 41626
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.003 g
Paese di origine Ungheria
GTIN 5713140215337
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita