Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull connect

Il Gruppo tecnologico


Technology Group
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
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
  7. 09 03 000 8225

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

Articolo n.: 09 03 000 8225


DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50
Contatto a saldare su PCB

DIN-Signal high curr.FS40A M-flat AU50

Articolo n.: 09 03 000 8225

per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Contatto a saldare su PCB Diritto Corrente d'esercizio: ≤40 A Contatto femmina per connettori femmina Lega di rame Au su Ni Lato contatti, Metallo nobile Lato collegamento

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatto a saldare su PCB
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Contatti per DIN 41612 Tipo M senza forature
Collegamento Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina per connettori femmina
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Processo produttivo Contatti torniti
Classe di lavoro AU 50
1
secondo (IEC 60603-2)
Corrente d'esercizio 40 A
Forza di inserzione 10 N
Forza di prelievo 1.6 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Insieme di requisiti con livelli di rischio no requirements (flammable mass < 10g)
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
Metallo nobile Lato collegamento
Spessore strati 1.27 µm
Spessore strati 50 µinch
Specifiche DIN 41626
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 1.05 g
Paese di origine Ungheria
GTIN 5713140215368
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita