Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Handshake
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 02 000 8434

FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS2,500 AUF HAS.

Articolo n.: 09 02 000 8434


FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS2,500 AUF HAS.

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS2,500 AUF HAS.FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS2,500 AUF HAS.
Contatti a crimpare

FEDERKONTAKT BC-CRIMP,AFS2,500 AUF HAS.

Articolo n.: 09 02 000 8434

per vedere prezzi e disponibilità.
0
Campione gratuito
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Campione gratuito

Panoramica delle proprietà

Contatti a crimpare Corrente d'esercizio: ≤2 A Contatto femmina Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Sezione conduttori: 0,09 ... 0,5 mm² AWG 28 ... AWG 20

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatti a crimpare
Serie DIN 41612
Contatti per DIN 41612 Tipo B
DIN 41612 Tipo C
DIN 41612 Tipo 2C
DIN 41612 Tipo 3C
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina
Processo produttivo Contatti stampati
Confezione Bobina da 500 pezzi
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Sezione conduttore (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 20
Diametro esterno del cavo 0,7 ... ‌1,5 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Resistenza di contatto 20 mΩ
Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
Cicli di inserzione/disinserzione 400
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 65 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140002951
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita