L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Connettore femmina
FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-
Articolo n.: 02 02 160 1013
per vedere prezzi e disponibilità.
00
per vedere prezzi e disponibilità.
00
Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: 1 A
Contatti: 160
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Metallo nobile su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo IEC 61076-4-113
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Beige
Dettagli del prodotto
Categoria
Connettori
Serie
har-bus® 64
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Diritto
Collegamento
Collegamento press-in
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
160
Configurazione contatti
File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento
13 mm
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
File di contatti
5
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
1 mm fra 2 file (a, b, c)
1,2 mm fra 2 file (z, d)
1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
Distanza di scarica superficiale
1 mm fra 2 file (a, b, c)
1,2 mm fra 2 file (z, d)
1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
Resistenza di contatto
>1010 Ω
Resistenza di contatto
≤20 mΩ per le file a, b, c
≤30 mΩ per le file z, d
Temperatura massima
-40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB