Centri dati
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
Intra-logistica
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Info su HARTING in Italia
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Restituzioni e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Per saperne di più sul Digital Twin
Immagine Digital Twin

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Stretta di mano

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Stretta di mano
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Custodie
  6. Per condizioni ambientali gravose
  7. 09 40 016 0812

Han 16HPR-enlarged-Hood-SL w/o thread

Articolo n.: 09 40 016 0812


undefined

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han 16HPR-enlarged-Hood-SL w/o threadundefined
Custodia

Han 16HPR-enlarged-Hood-SL w/o thread

Articolo n.: 09 40 016 0812

per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Custodia Taglia: 16 HPR enlarged Aggancio a vite Acciaio inox Senza uscita cavi Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione Verniciatura a polvere RAL 9005 (nero jet)

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR enlarged
Tipo di custodia Custodia
Taglia 16 HPR enlarged
Versione Senza uscita cavi
Tipi di aggancio Aggancio a vite
Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli applicativi Se si utilizzano inserti Han® Standard di taglia Han B o telai incernierati Han-Modular®, ordinare separatamente l'adattatore 09400009960.
Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E 4
4X
12
Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Nichel
Naftalene
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni CE
DNV GL
Dimensioni imballaggio 35
Peso netto 666,4 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140173064
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita