Centri dati
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
Intra-logistica
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Info su HARTING in Italia
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Restituzioni e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Per saperne di più sul Digital Twin
Immagine Digital Twin

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Stretta di mano

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Stretta di mano
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Custodie
  6. Per condizioni ambientali gravose
  7. 19 37 010 0291

Han 16M-asg2-RB-M32

Articolo n.: 19 37 010 0291


Configurabile
undefined

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han 16M-asg2-RB-M32undefined
ConfigurabileCustodie fisse da pannello

Han 16M-asg2-RB-M32

Articolo n.: 19 37 010 0291

per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Custodie fisse da pannello Taglia: 10 B Versione alta Aggancio a leva singola Uscita laterale 2x M25 Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio Verniciatura a polvere RAL 9005 (nero jet) Materiale (guarnizioni): FPM

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti Han® M
Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
Tipo Versione alta
Taglia 10 B
Versione Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi 2
Uscita cavo metrica 2x M25
Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
Settori di applicazione Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Certificazioni UL 50/ UL 50E 4
4X
12
Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) FPM
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Nichel
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni CE
DNV GL
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 410,2 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140128545
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita