Centri dati
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
Intra-logistica
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Info su HARTING in Italia
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
Il nostro impegno nei confronti della società
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
Il nostro impegno nei confronti della società
Il nostro impegno sociale
Il nostro ambiente
Il nostro ambiente
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Restituzioni e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Per saperne di più sul Digital Twin
Immagine Digital Twin

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Stretta di mano

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Stretta di mano
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Custodie
  6. Per condizioni ambientali gravose
  7. 19 40 024 0954

Han 24HPR-HSMA2-SL-M40-enlarged

Articolo n.: 19 40 024 0954


undefined

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han 24HPR-HSMA2-SL-M40-enlargedundefined
Custodie fisse da pannello

Han 24HPR-HSMA2-SL-M40-enlarged

Articolo n.: 19 40 024 0954

per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Custodie fisse da pannello Montaggio orizzontale Taglia: 24 HPR enlarged Uscita diritta 2x M40 Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione Verniciatura a polvere RAL 9005 (nero jet)

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR enlarged
Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
Descrizione delle custodie Montaggio orizzontale
Taglia 24 HPR enlarged
Versione Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi 2
Uscita cavo metrica 2x M40
Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli applicativi Custodia fissa passante 09 40 024 0368 non inclusa. Ordinare separatamente
Dettagli applicativi Se si utilizzano inserti Han® Standard di taglia Han B o telai incernierati Han-Modular®, ordinare separatamente l'adattatore 09400009961.
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E 4
4X
12
Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni CE
DNV GL
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 645 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140173415
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita