Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Handshake
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Custodie
  6. Per condizioni ambientali gravose
  7. 19 40 024 0587

Han 24HPR Hood Side Entry90° M40

Articolo n.: 19 40 024 0587


Han 24HPR Hood Side Entry90° M40

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han 24HPR Hood Side Entry90° M40Han 24HPR Hood Side Entry90° M40
Custodia

Han 24HPR Hood Side Entry90° M40

Articolo n.: 19 40 024 0587

per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Custodia Versione speciale Taglia: 24 B Aggancio a vite Acciaio inox Uscita laterale 1x M40 Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione Verniciatura a polvere RAL 9005 (nero jet)

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
Tipo di custodia Custodia
Descrizione delle custodie Versione speciale
Tipi di aggancio Aggancio a vite
Taglia 24 B
Versione Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi 1
Uscita cavo metrica 1x M40
Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Coppia di serraggio (aggancio a vite) 4 Nm
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E 4
4X
12
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Nichel
Naftalene
Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci) Acciaio inox
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni CE
DNV GL
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 620 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140361270
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita