Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull connect

Il Gruppo tecnologico


Technology Group
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Handshake
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Correnti fino a 16 A
  8. 09 32 032 3111

Han 32 EE-F-C (33-64)

Articolo n.: 09 32 032 3111


Han 32 EE-F-C (33-64)

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han 32 EE-F-C (33-64)Han 32 EE-F-C (33-64)
Inserti

Han 32 EE-F-C (33-64)

Articolo n.: 09 32 032 3111

per vedere prezzi e disponibilità.
00
per vedere prezzi e disponibilità.
00

Panoramica delle proprietà

Inserti Collegamento a crimpare Femmina Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 32 B Contatti: 64 Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Specifiche Marchiatura continua
Serie Han® EE
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia 32 B
Numero di poli 64
Contatto di terra Sì
Identificazione contatti 33 ... 64
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Sono necessari due inserti per un assemblaggio completo
Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione di esercizio 500 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio ‌1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver PH2
Cicli di inserzione/disinserzione 500
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 64 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140049291
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita