Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull connect

Il Gruppo tecnologico


Technology Group
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
Handshake
HARTING in tutto il mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Correnti fino a 16 A
  8. 09 33 006 2601 XL

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Articolo n.: 09 33 006 2601 XL


Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300
Inserti

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Articolo n.: 09 33 006 2601 XL

per vedere prezzi e disponibilità.
00
per vedere prezzi e disponibilità.
00

Panoramica delle proprietà

Inserti Collegamento a vite Maschio Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 6 B Contatti: 6 Sezione conduttori: 0.75 ... 2.5 mm² Lega di rame Argentati

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Serie Han E®
Collegamento Collegamento a vite
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia 6 B
Con linguetta salva-cavo Sì
Numero di poli 6
Contatto di terra Sì
Sezione conduttore (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 18 ... AWG 14
Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione di esercizio 500 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto 1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Lunghezza di spellatura 7,5 mm
Coppia di serraggio ‌0,5 Nm Vite di contatto M3
‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
‌1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver PH1
PH2
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 300
Peso netto 50.2 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140185913
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita