Railway
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
Produzione di macchine personalizzate
Produzione di macchine personalizzate
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
Assistenza e servizi
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
Assistenza tecnica e reclami
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Di più sul Digital Twin
Digital Twin Image
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Download - documenti
Download
Download Manager (Download Product Data)
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Acquista i prodotti


Ordine diretto tramite myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Trovare i distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)
Appalti digitali (EDI, OCI, WebService)

Gestione dei partner


Portale fornitori
Portale fornitori
Informazioni generali sui fornitori
Handshake

Contatti


Contatti HARTING Svizzera
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
  7. 09 19 520 6824

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

Articolo n.: 09 19 520 6824


SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2
Connettore femmina

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

Articolo n.: 09 19 520 6824

per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0

Panoramica delle proprietà

Connettore femmina Terminali per saldatura ad onda (THR), Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌1 A Contatti: 20 Diritto Lega di rame Sn su Ni Lato collegamento, Au su Pd/Ni Lato contatti Classe di lavoro: 2 Polimero a cristalli liquidi (LCP) Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Elemento Connettore femmina
Serie SEK Mezzanino
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento PCB / PCB
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli 20
Lunghezza del collegamento 2.9 mm
Classe di lavoro 2
File di contatti 2
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 1 A
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 60 s)
Forza di inserzione 40 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 250
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Sn su Ni Lato collegamento
Au su Pd/Ni Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifiche IEC 60603-13
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 6.4 g
Paese di origine Cina
GTIN 5713140212343