Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
|---|
| Dettagli tecnici | ||
|---|---|---|
| Gruppo di isolamento | III | III |
| Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Dati commerciali | ||
| Paese di origine | Romania | Romania |
| Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Dimensioni imballaggio | 10.0 | 1.0 |
| Peso netto | 455.43 kg | 37.83 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140427495 | 5713140436411 |
| Versione | ||
| Versione | Uscita Verticale/Laterale | Uscita Verticale/Laterale |
| Separabile | Si | Si |
| 2 parti | Si | Si |
| Tipi di aggancio | Leva di aggancio | Leva di aggancio |
| Serracavo | Con fascetta stringi-cavo | Con fascetta stringi-cavo |
| Identificazione | ||
| Tipo di accessorio | Custodia | Custodia |
| Categoria | Accessori | Accessori |
| Serie | har-modular® | har-modular® |
| Material properties | ||
| Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
| Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
| RoHS | Conforme | Conforme |
| China RoHS | e | e |
| Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| Stato ELV | Conforme | Conforme |
| California Proposition 65 substances | Non incluso | Non incluso |
| Materiale (custodie) | Resina termoplastica (PC)|Caricato fibra vetro | Resina termoplastica (PC)|Caricato fibra vetro |
| Colore (custodie) | Nero | Nero |
| Lunghezza | 81.28 mm | 81.28 mm |
| Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
| Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |