D-Sub
Per molti anni il D-Sub (per intero denominato connettore D-subminiature) si è dimostrato una soluzione ben collaudata per i segnali bus nelle applicazioni industriali. È disponibile in più varianti di qualsiasi altro connettore industriale: per numero di piedini, versioni, custodie e contatti. La sua lunga storia e la continua evoluzione hanno fatto delle serie D-Sub High Density, Mixed e Filter - giusto per citare alcuni esempi - l'interfaccia universale per applicazioni industriali dai requisiti elevati.
Punti salienti della serie
Filtro
Prodotti 2719

Crimphülse 13,0 - 14,0

Crimphülse 12,0 - 13,0

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Crimphülse 5,0 - 6,0

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm

Crimphülse 6,0 - 7,0

Crimphülse 6,5 - 7,5

Crimphülse 7,0 - 8,0

Crimphülse 7,5 - 8,5

Crimphülse 8,0 - 9,0

Crimphülse 8,5 - 9,5

Crimphülse 9,0 - 10,0

Crimphülse 9,5 - 10,5

Crimphülse 10,0 - 11,0

Crimphülse 10,5 - 11,5

Crimphülse 11,0 - 12,0

Crimphülse 11,5 - 12,5

Crimphülse 12,5 - 13,5

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Connettori D-Sub
Quando si utilizzano i connettori D-Sub di HARTING per il circuito stampato, tuttavia, non ci si limita alla sola trasmissione di segnali bus nei propri dispositivi. Oltre ai classici D-Sub, HARTING offre molte altre soluzioni per la trasmissione di segnali, dati e correnti elevate. Con i nostri D-Sub misti, ad esempio, possiamo creare un numero quasi illimitato di varianti per soddisfare le vostre particolari esigenze modulari. Le nostre opzioni aggiuntive, come l'aggiunta di elementi filtranti o la resistenza all'acqua, vi aiutano a risolvere i problemi e a risparmiare spazio sul vostro PCB.
HARTING è da decenni un fornitore leader di connettività D-Sub per ambienti industriali. Abbiamo investito continuamente per stare al passo con le nuove tecnologie. Per il D-Sub, queste si concentrano principalmente sulla tecnica di terminazione. HARTING offre connettori D-Sub per i processi THR e SMT, in modo da poter accedere a maggiori potenziali risparmi durante la produzione.
Vantaggi
Un portafoglio versatile - D-Sub standard, D-Sub ad alta densità, D-Sub misto, D-Sub filtro, D-Sub impermeabile, D-Sub THR, D-Sub SMT
Per saldature a onda e a riflusso - tecnologia a foro passante, a montaggio superficiale e a rifusione a foro passant
Connettore modulare per PCB D-Sub misto
La rapidità di installazione in un moderno processo di produzione aiuta a ridurre i costi
Molto versatile e facile da usare
Conoscenza
Engineering Data & Services
Dati CAD, Product Data Manager, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti &.
Scoprite i servizi HARTING Engineering Data & per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati tecnici e servizi:
Dati CAD, schede tecniche
Selettori di prodotto con più attributi
Pacchetti dati individuali
Configurazioni e personalizzazioni
Note e derating tool
Servizio di campionatura