Uso coerente del cablaggio per macchine, impianti e IT
Connettore RJ45 - HARTING RJ Industrial®
Il connettore RJ45 per compiti impegnativi: HARTING RJ Industrial® è un sistema di cablaggio Ethernet completo e ottimizzato, per la domotica e l'industria.
Punti salienti della serie
Filtro
Prodotti 108
Connettori | RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Connettori | RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Accoppiatore | RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
Connettori | RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight
Connettori | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Femmina | RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
Femmina | RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
Connettori | RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
Accoppiatore | RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
Connettori | RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
Connettori | RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
Connettori | RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
Connettori | RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
Femmina | RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
Connettori | RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
Connettori | RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
Connettori | RJI RJ45 PN plug Cat.5 IDC 4p RAIL
Accoppiatore | RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Connettori | RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
Connettori | RJI RJ45 PN Compact plug Cat.5, 4p 100pc
Connettore RJ45 - HARTING RJ Industrial
Spina RJ45 per compiti impegnativi: dai circuiti stampati ai patch panel, sia IP20 che IP65/67, in custodie/armadi Han® 3 Acollaudati. HARTING RJ Industrial® è un sistema di cablaggio Ethernet completo e perfettamente abbinato per l'automazione degli edifici e l'industria. È una soluzione che può essere utilizzata per tutte le applicazioni con lo stesso successo.
Il cuore della gamma di prodotti HARTING RJ Industrial® è il connettore RJ45 che può essere terminato in campo senza l'ausilio di strumenti speciali. La gamma stessa comprende ora tutti i prodotti per la tecnologia di comunicazione Ethernet, dalle prese per circuiti stampati per l'integrazione dei dispositivi alle prese dati industriali. Un altro punto di forza sono le interfacce ibride che combinano trasmissione dati e alimentazione in connettori e cavi RJ45, richiedendo così il 50% di spazio in meno e risparmiando costi e spazio di cablaggio.
Spina RJ45 HARTING RJ Industrial - Caratteristiche
Può essere assemblato sul campo in modo semplice e veloce, senza l'ausilio di utensili speciali.
Prodotti coordinati per Ethernet industriale a 2 coppie: come PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP e cablaggio a 4 coppie neutro per l'applicazione
Tecnologia di connessione robusta e compatibile con l'industria
Eccezionale resistenza agli urti e alle vibrazioni, secondo gli standard ferroviari
Utilizzabile in armadi di controllo e in ambienti industriali difficili
Altre soluzioni e risorse
Conoscenza
Engineering Data & Services
Dati CAD, Product Data Manager, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti &.
Scoprite i servizi HARTING Engineering Data & per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati tecnici e servizi:
Dati CAD, schede tecniche
Selettori di prodotto con più attributi
Pacchetti dati individuali
Configurazioni e personalizzazioni
Note e derating tool
Servizio di campionatura