Size 15
I connettori circolari metrici size 15 di HARTING offrono soluzioni di connettività robuste e affidabili. Progettati per le applicazioni industriali più esigenti, questi connettori eccellono negli ambienti più difficili. Con il loro fattore di forma compatto, offrono un utilizzo efficiente dello spazio, mantenendo alte le prestazioni. Che abbia bisogno di connessioni di alimentazione, di segnale o di dati, i nostri connettori size 15 offrono qualità e durata eccezionali. Esplora la nostra gamma di connettori size 15 per trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze specifiche.
Punti salienti della serie
Soluzione di connettività robusta e affidabile
Per applicazioni industriali esigenti
Eccellere in ambienti difficili
Filtro
Prodotti 28
Relevance

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Articolo n.: 21 34 280 0642 100

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Articolo n.: 21 34 282 9642 015

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Articolo n.: 21 34 290 0642 100

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Articolo n.: 21 34 280 0641 050

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Articolo n.: 21 34 280 0641 100

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Articolo n.: 21 34 290 0641 010

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Articolo n.: 21 34 290 0642 050

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Articolo n.: 21 34 290 0642 010

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Articolo n.: 21 34 282 9641 100

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Articolo n.: 21 34 280 0642 010

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Articolo n.: 21 34 290 0641 100

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Articolo n.: 21 34 290 0641 050

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Articolo n.: 21 34 282 9641 050

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Articolo n.: 21 34 282 9641 010

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Articolo n.: 21 34 282 9642 050

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Articolo n.: 21 34 282 9642 010

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Articolo n.: 21 34 280 0642 015

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
Articolo n.: 21 34 280 0641 015

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m
Articolo n.: 21 34 282 9641 015

Cavi pre-assemblati
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Articolo n.: 21 34 290 0642 015
20 (di 28)