HARTING PushPull
I connettori PushPull di HARTING offrono custodie di semplice utilizzo che trovano impiego in numerose applicazioni per la trasmissione di dati, segnali e alimentazione. Oltre al classico RJ45 questa serie include tipologie di inserzione per segnali, trasmissione di alimentazione e per il collegamento di interfacce ottiche.
Punti salienti della serie
Filtro
Prodotti 320
Connettori | MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Connettori | Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Connettori | Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Connettori | HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Connettori | PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
Gender changer (adattatore) | Han PushPull RJ45 Genderchanger
Cavi pre-assemblati | MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m
Connettori | Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Connettori | Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Connettori | Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Connettori | Han PushPull Power L Aida Kupplung
Connettori | PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
Gender changer (adattatore) | Han PushPull Power L Genderchanger
Custodia base passante | PushPull V4, compact housing w. clip
Connettori | PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Connettori | PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
Custodia base passante | PushPull V4, compact housing w/o clip
Connettori | PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Connettori | Han PushPull SCRJ POF metal
Connettori | HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
Tecnologia di connessione dei dispositivi PushPull
Una soluzione ideale per le applicazioni Ethernet in ambienti esterni difficili, sia che si tratti di un sistema di telecamere per il monitoraggio di sistemi tecnologici di processo, di apparecchiature di telecomunicazione o di tecnologia del traffico. Sono tutti esposti al sole, al vento e alla pioggia e, nelle zone costiere, anche alla nebbia salina. Questo aspetto non è da sottovalutare, soprattutto negli impianti eolici offshore. Già da tempo, i moderni impianti eolici hanno superato i 100 metri di altezza del mozzo e richiedono un'alternativa al cavo di rame per le connessioni Ethernet alla testa del rotore, che è limitato per la larghezza di banda richiesta su una distanza di trasmissione di 100 metri. In questi casi applicativi, la protezione della connessione è particolarmente importante, poiché si utilizzano le fibre ottiche. Come è noto, le connessioni ottiche sono più sensibili allo sporco rispetto a quelle elettriche. Per questi casi di applicazione, l'alloggiamento del V4 PushPull può essere dotato di un inserto in fibra ottica.
E l'azione
Nel campo dell'automazione e della costruzione di dispositivi, sempre più strutture dispongono di touch panel e schermi operativi i cui segnali video erano precedentemente collegati tramite un'interfaccia Ethernet. Per evitare questa deviazione di conversioni multiple e per poter trasmettere direttamente un segnale video, il V4 è disponibile anche con una faccia di accoppiamento per display port. In questo modo, le moderne interfacce HMI (Human Machine Interfaces) possono lavorare direttamente con i segnali video. Tutti hanno in comune la robustezza dell'alloggiamento e la facilità di utilizzo. Collegare, fare clic e pronti!
Il fratello maggiore
Il pensiero modulare è ormai da anni profondamente radicato nei concetti di robotica. Le apparecchiature e gli strumenti devono essere facili e veloci da collegare a seconda dello scopo dell'applicazione. In particolare nella produzione automobilistica, è utile il fratello maggiore del PushPull V4: il PushPull Variant 14. Nella robotica, i modelli con alloggiamento in zinco pressofuso sono l'opzione preferibile. Questi resistono anche alle prove di stress più dure, proteggono in modo affidabile dalla CEM e tollerano senza problemi i cordoni di saldatura nella linea di carrozzeria di un veicolo. Ma se il robot dovesse poi svolgere un altro compito? Ovviamente, il cablaggio fisso sarebbe del tutto fuori luogo in questo caso. L'adattamento del robot deve avvenire in modo semplice, rapido e affidabile. Nessun problema con il PushPull V14! Il PushPull di grandi dimensioni offre anche una superficie di connessione adatta con numerosi inserti, indipendentemente dal fatto che si tratti di Ethernet, segnali, alimentazione o fibra ottica su lunghe distanze.
Il terzo forte
Per rendere il collegamento degli alimentatori un gioco da ragazzi, HARTING offre il connettore PushPull anche nella versione Power L. Con il suo alloggiamento in zinco pressofuso, è protetto in modo ottimale contro gli influssi ambientali avversi e i danni, ma può anche essere collegato e scollegato con facilità come le varianti V4 e V14. Con una potenza massima di 16A a 24V, fornisce anche alle applicazioni ad alto consumo energetico le giuste prestazioni. La sua conformità AIDA tradisce le sue radici nella robotica della produzione automobilistica. Un clic e l'alimentazione è attiva.
Altre soluzioni e risorse
Conoscenza
Engineering Data & Services
Dati CAD, Product Data Manager, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti &.
Scoprite i servizi HARTING Engineering Data & per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati tecnici e servizi:
Dati CAD, schede tecniche
Selettori di prodotto con più attributi
Pacchetti dati individuali
Configurazioni e personalizzazioni
Note e derating tool
Servizio di campionatura