Connettori per collegamenti sicuri per sistemi modulari di accumulo a batterie (Battery Energy Storage System)
L'uso sostenibile delle energie rinnovabili, come il vento o il sole, può essere realizzato solo attraverso moduli di accumulo di energia, che consentono un utilizzo ritardato e basato sulle esigenze. L'uso di connettori accelera la costruzione di moduli di accumulo di energia con celle agli ioni di litio.
Con il suo
Installazione sicura e senza errori
Han® S offre agli utenti connessioni plug-in per i moduli di accumulo, garantendo al contempo la massima sicurezza, poiché il design soddisfa tutti i requisiti tecnici. Il contatto maschio per il modulo batteria è progettato per essere protetto dalle dita ed è dotato di un profilo a vite con filettatura M8. Il contatto può essere installato sul modulo batteria in modo semplice con una chiave a bussola. Il contatto della presa viene crimpato sul cavo e quindi inserito e avvitato nell'alloggiamento del manicotto senza l'ausilio di attrezzi.
Connettori Han® S 450 Plus su un armadio per l'accumulo di energia
Campione del prodotto Han® S 450 Plus
Vuole provare la nuova Han® S 450 Plus?
Richiedi un campione.
Risparmio di tempo per l'assistenza e la manutenzione
Esiste una variante rossa del
Se una cella di un modulo di accumulo di energia mostra un calo di prestazioni, il relativo sistema di gestione può essere utilizzato per spegnerla e farla sostituire. A tal fine, le interfacce Han® S dei moduli adiacenti vengono semplicemente spostate in stato di blocco per fare spazio alla sostituzione. Non è necessario interrompere le funzioni di accumulo di energia dei moduli non interessati.
Conformità a tutti gli standard UL pertinenti
Un modulo di gestione della batteria (BMS) si trova in ogni modulo o armadio di stoccaggio modulare. Anche queste unità devono essere collegate per formare un treno di controllo. In questo caso, il sistema HARTING
Contatto Han® S per barra di distribuzione
Connessioni senza errori
grazie a un efficace sistema di codifica meccanica
Installazioni sicure
grazie al controllo visivo di bloccaggio e ai contatti protetti dalle dita
Montaggio e smontaggio facili e veloci
grazie all'avvitamento dei contatti dal lato anteriore
Elevata flessibilità
nelle diverse possibilità di montaggio con posizionamento a 360° per l'ingresso dei cavi e le terminazioni dei contatti
Conforme a tutti gli standard UL sull'accumulo di energia
(UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING è estremamente importante per noi, perché possiamo contare sulla pluriennale esperienza dell'azienda nel campo dei connettori e della distribuzione di energia. I nostri moduli richiedono prestazioni molto elevate e per questo abbiamo bisogno di un partner competente che sia al nostro fianco. Con l'aiuto dei prodotti HARTING possiamo garantire che il collegamento tra il nostro prodotto e i prodotti a valle sia sempre compatibile.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Cataloghi, brochure, volantini
Product Free Sample Request
Vuole approfittare delle connessioni sicure e senza errori consentite da Han® S 450 Plus?
Richiedi un campione.