L'efficiente preassemblaggio dei cablaggi fa risparmiare tempo e denaro

La nuova funzione di montaggio posteriore offre preziosi vantaggi in termini di tempo e può portare a una significativa riduzione dei costi.


L'efficiente preassemblaggio dei cablaggi fa risparmiare tempo e denaro (montaggio posteriore)

Fino a poco tempo fa, l'applicazione dei connettori negli armadi elettrici richiedeva uno sforzo notevole che non poteva essere evitato. I cablaggi e i connettori preassemblati devono essere inseriti dall'interno dell'armadio elettrico in un alloggiamento montato a paratia sulla parete interna dell'armadio. Questa può essere una sfida piuttosto complessa.


Ma ora non più: I nuovi connettori delle serie Han® B e Han-Eco® B offrono un prezioso vantaggio in termini di tempo per le apparecchiature che utilizzano lo standard industriale Han®B. Per l'installazione, entrambe le estremità dei cablaggi possono essere montate sul retro dall'interno dell'armadio elettrico nell'alloggiamento montato a paratia.

Han-B_rear-mounting_Inner-Cabinet.gif

Montaggio posteriore - dall'interno dell'armadio - con Han® B

Cablaggio dell'armadio di controllo automatizzato


L'opzione di montaggio posteriore semplifica notevolmente l'assemblaggio degli armadi e consente di risparmiare tempo e denaro. Le unità dell'armadio elettrico e i cablaggi possono essere preassemblati separatamente. Ciò consente di suddividere il lavoro in modo ottimale; i processi possono anche essere automatizzati o esternalizzati, se necessario, per favorire una maggiore efficienza e quindi aumentare la produttività.

Combinazioni con Han-Modular®


Combinazioni con Han-Modular®


Oltre ai monoblocchi per Han®B, la linea di prodotti Han-Modular® può essere utilizzata anche in modo compatibile con la nuova gamma di connettori Han-Eco®. Il telaio incernierato consente di integrare i moduli nella cappa o nell'alloggiamento in plastica. Di conseguenza, aumenta notevolmente le possibilità di applicazione degli alloggiamenti in plastica nella produzione.

Ulteriore risparmio di tempo con la terminazione rapida Han® ES Press


Le versioni in metallo e plastica sono intercambiabili


Ulteriori vantaggi derivano dalla compatibilità dell'Han-Eco® B con gli alloggiamenti standard in metallo Han® B. In questo modo, la combinazione di cappe e custodie in plastica e metallo non comporta alcuna perdita di tempo per la conversione del sistema. È possibile anche un utilizzo parallelo, poiché entrambe le varianti possono essere integrate in modo omogeneo nelle apparecchiature di produzione. In questo modo è più facile rispondere con una soluzione flessibile alle richieste dei clienti. È inoltre possibile continuare a utilizzare le strutture di collaudo esistenti, poiché sono adatte a entrambe le versioni di materiale; non sono necessarie modifiche o sforzi aggiuntivi.

I vostri vantaggi in sintesi:


  • Risparmio di tempo e costi fino al 30% grazie alle opzioni di montaggio posteriore

  • Possibilità di preassemblaggio separato di interi cablaggi - grazie all'opzione di montaggio posteriore di inserti e telai incernierati o di supporto, con l'aggancio di questi componenti “dal retro”.

  • Riduzione dei costi di produzione grazie a una migliore divisione del lavoro

  • Nessuna perdita di tempo quando si introducono i connettori in plastica come nuovo standard di produzione, poiché le varianti in metallo e in plastica sono completamente intercambiabili.

  • Ulteriore risparmio di tempo utilizzando la terminazione rapida

    Han® ES Press

»

Grazie alla facilità di montaggio, la leggera famiglia di prodotti Han-Eco® ci fa risparmiare tempo di installazione. Inoltre, semplifica la connettività dei nostri sistemi. Possiamo progettare soluzioni individuali e compatte scegliendo tra un'ampia gamma di moduli di dati, segnali e potenza. Grazie ai connettori Han-Eco® , le locomotive sono più affidabili e hanno minori costi di manutenzione e assistenza.

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

Responsabile Sviluppo, ČMŽO-Elektronika

Richiesta di campioni di prodotto


Desiderate beneficiare di un risparmio di tempo e di costi fino al 30% grazie alle nuove opzioni di montaggio posteriore? Richiedete il vostro campione gratuito per avere una prima impressione.

Prodotti

Informazioni personali

Informazioni di contatto

Azienda

Informazioni sull'indirizzo

Inviando il modulo invierete la vostra richiesta. Lo staff di HARTING si metterà in contatto con voi.

Se confermate anche il vostro indirizzo e-mail nell'e-mail che vi è stata inviata, riceverete le NEWS di HARTING, inviti a eventi, novità, tecnologie, prodotti e applicazioni. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.