Commeo: sistemi di batterie per l'industria che utilizzano le interfacce Han®
In un progetto congiunto, Commeo e HARTING hanno sviluppato l'interfaccia appropriata. Questa interfaccia collega le unità di accumulo delle batterie tra loro e con le unità a valle in modo particolarmente efficiente. La soluzione è stata quella di integrare i moduli della serie Han-Modular® con il Docking Frame Han® in un'unica unità. La nuova interfaccia fornisce alimentazione e dati alle unità di accumulo e al controller. È compatta e può essere collocata rapidamente nei blocchi batteria. L'alloggiamento per i moduli di connessione si trova all'interno del cubo, mentre la faccia di accoppiamento è rivolta verso il lato posteriore.
Interfacce che trasmettono dati e potenza
Il sistema di Commeo è costituito da blocchi di batterie con un lato lungo più di 20 cm, contenenti più strati di celle agli ioni di litio.
I blocchi sono collegati tra loro tramite un sistema di bus e sono aggregati in armadi di stoccaggio per batterie industriali. Ogni blocco ha un proprio sistema di gestione della batteria. Un armadio di stoccaggio è composto da unità da 1,5 o 1,1 kWh per configurazioni con tensioni tra 48 e 1000 V.
La modularità del sistema consente di impostare con precisione la capacità di stoccaggio in relazione alle prestazioni del sistema, che deve essere recuperato o sostituito se necessario. Il sistema può essere facilmente scalato da pochi kWh a 1 MWh. Sono possibili correzioni successive.
Blocco di stoccaggio Commeo
Commeo: Sistemi di batterie per l'industria che utilizzano le interfacce Han-Modular®.
Il sistema Commeo tampona la rete
I sistemi di batterie Commeo assicurano già oggi l'alimentazione ininterrotta di parchi industriali o proteggono gli impianti elettrici dai danni causati dalle fluttuazioni della rete.
Forniscono una compensazione di potenza per gli impianti a energia rinnovabile e fungono da cuscinetto: Se la tensione è troppo alta, caricano la corrente e ammortizzano i picchi di carico. In caso di caduta di tensione, possono immettere la loro carica e sostenere la rete.
Il prodotto di Commeo è destinato principalmente alla costruzione di macchine e impianti. "Vogliamo diventare il primo fornitore di sistemi per soluzioni di accumulo ad alte prestazioni nel mondo dell'automazione, dell'industria di processo e della produzione", afferma l'amministratore delegato Michael Schnakenberg. Quando si è trattato di scegliere l'interfaccia giusta, HARTING ha avuto la meglio. "Il fattore di riconoscimento dei connettori HARTING nell'ambiente industriale è un dato di fatto. Non appena vedono queste interfacce, i nostri clienti sanno che le nostre batterie sono compatibili con i loro impianti rimanenti".
Sistema di back-up Commeo per l'alimentazione. Le interfacce modulari delle unità, in combinazione con il telaio di aggancio, consentono agli installatori di predisporre in modo rapido e sicuro tutti i collegamenti necessari.
I vantaggi per i clienti in sintesi:
Riduzione dei tempi di assemblaggio degli armadi modulari grazie alla combinazione dell'interfaccia con il telaio di aggancio e il connettore modulare.
Il sistema di centratura leader compensa le tolleranze e protegge l'unità di stoccaggio e l'interfaccia
Tutti i requisiti di un connettore a spina cieco sono soddisfatti
Design molto robusto
Trasmissione di dati/segnali ed elevata potenza fino a 200 A in un'unica interfaccia a prova di contatto
HARTING è estremamente importante per noi, perché possiamo contare sulla pluriennale esperienza dell'azienda nel campo dei connettori e della distribuzione di energia. I nostri moduli richiedono prestazioni molto elevate e per questo abbiamo bisogno di un partner competente che sia al nostro fianco. Con l'aiuto dei prodotti HARTING possiamo garantire che il collegamento tra il nostro prodotto e i prodotti a valle sia sempre compatibile.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH