2. Cablaggi con connettori circolari

Cablaggi con connettori circolari

Con anni di competenza nel settore, HARTING è un punto di riferimento nella produzione di cablaggi. Offriamo soluzioni Plug&Play su misura per le tue esigenze.


Cablaggi con connettori circolari

In qualità di produttore leader di tecnologia di connessione industriale, HARTING sviluppa e produce un'ampia gamma di Cablaggi. La nostra gamma di prodotti comprende un'ampia gamma di soluzioni preassemblate per la trasmissione affidabile di dati, segnali ed energia. Le nostre soluzioni pronte all'uso e Plug&Play sono dotate di connettori sia terminali sul campo che sovrastampati. Sono disponibili varianti con alloggiamenti in plastica o metallo ad alte prestazioni, che le consentono di scegliere la soluzione giusta per la sua applicazione in termini di robustezza e requisiti ambientali.

Wide range of cables assemblies - image - circular connectors

La nostra gamma comprende un vasto assortimento di connettori circolari per la trasmissione di dati, segnali e potenza.

Oltre alle soluzioni standardizzate, offriamo anche varianti personalizzate che si adattano alle sue esigenze individuali. La nostra esperienza copre numerosi settori, tra cui i trasporti, l'ingegneria di macchinari e impianti, la tecnologia di automazione, i centri dati e la distribuzione di energia.

Con un know-how maturato nel tempo, mettiamo in campo:

  • Ampia gamma di cablaggi con connettori circolari

  • ... con lunghezze cavi standard o personalizzate

  • Assemblaggi sovrastampati con connettori circolari

I vantaggi


Il nostro portafoglio comprende un'ampia gamma di cablaggi, comprese le varianti con connettori circolari sovrastampati. Il sovrastampaggio assicura che i connettori e i cavi non siano separabili e non manipolabili composti, garantendo un collegamento assolutamente sicuro e resistente. I cavi sovrastampati offrono una protezione ottimale e garantiscono una durata significativamente più lunga, anche in condizioni difficili in ambienti industriali.

  • Risparmio di costi e di tempo, oltre ad un'installazione semplice

  • Sicurezza contro la manipolazione

  • Ampia scelta di materiali per i cavi e un vasto portfolio di Connettori circolari

  • Interfaccia ottimizzata per i costi

I nostri prodotti


  • M5 Codifica A trasmissione efficiente del segnale in uno spazio limitato

  • M8 Codifica A trasmissione del segnale in applicazioni miniaturizzate

  • M8 Codifica D, velocità di trasferimento dati elevate in ambienti industriali

M5 / M8 Cablaggi
Cablaggi con M5 / M8 - dati, segnali
  • Trasmissione del segnale con codifica M12 A in ambienti industriali difficili

  • Trasmissione dati con codifica D M12 in applicazioni Fast Ethernet

  • Codifica M12 X, sovrastampato alte velocità di trasferimento dati in ambienti industriali

  • M12 codifica L, S, K, T trasmissione di potenza compatta nelle applicazioni industriali

Cablaggi con M12
Cablaggi con M12 - dati, segnali, alimentazione
  • Size 15 trasmissione di potenza e segnale in ambienti industriali difficili

  • M17 trasmissione di potenza e segnale per applicazioni motoristiche in ambienti industriali

  • M23 trasmissione di dati, segnali e potenza per i componenti di azionamento

Size 15 / M17 / M23 Assemblaggi di cavi
Cablaggi size 15 / M17 / M23 - dati, segnali, alimentazione

I cavi misti consentono di collegare dispositivi con inferfacce diverse.

Mixed cords - dati
Mixed cords - dati

Configuratore M12


Progetta la sua soluzione personalizzata di cavi M12 per integrare facilmente sensori, attuatori e altri componenti nel suo sistema di automazione industriale. Con il configuratore di cavi di sistema di Connettori M12, la soluzione è questione di pochi clic. Il configuratore raccogliere tutte le informazioni necessarie per creare in un batter d'occhio il cablaggio perfetto per la sua applicazione. Tu lo configuri, noi lo produciamo: in 48 ore il tuo cablaggio è realtà.

Configuratore Legacy

Scopri le serie


M5

M5

M5 in diverse dimensioni e codifiche.
Scoprire
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

In genere viene utilizzato per i dispositivi salvaspazio.
Scoprire
M12.webp

M12

Il formato metrico più utilizzato.
Di più...
M17.psd

M17

Copre le applicazioni dei convertitori di frequenza moderni.
Scoprire
Metric Circular Connectors Cable Connector Cable Assemplies M23.psd

M23

Per l'alta potenza & molti contatti di segnale.
Scoprire
Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

7/8

Interfaccia per il collegamento degli alimentatori.
Scoprire
Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

Size 15

Robusto e affidabile per gli ambienti difficili.
Scoprire

Download


Guida alla scelta dei cavi con connettori circolari M17
Guida alla scelta dei cavi con connettori circolari M17
2,8 MB

Hai qualche domanda?


Wide range of cables assemblies - image - circular connectors

Siamo a disposizione, contattaci!

Informazioni personali

Informazioni di contatto

Inserire il numero di telefono con il prefisso del paese e il prefisso della zona.

Azienda

Informazioni sull'indirizzo

0/2000

Inviando il modulo invierete la vostra richiesta. Lo staff di HARTING si metterà in contatto con voi.

Se confermate anche il vostro indirizzo e-mail nell'e-mail che vi è stata inviata, riceverete le NEWS di HARTING, inviti a eventi, novità, tecnologie, prodotti e applicazioni. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Informazioni


collegamento cavi

Tecnologia di terminazione circolare

Scopri la nostra ampia gamma di opzioni di terminazione per i connettori circolari metrici.
Di più...
Codifica circolare

Codifica del connettore circolare

Le codifiche per tutti i tipi di connettore circolare..
Di più...
DSC08648_sRGB.psd

Blocco del connettore circolare

Quali sono i tipi di bloccaggio nei connettori circolari?
Di più...

FAQ


I cablaggi preassemblati sono prodotti e testati a livello industriale, il che garantisce alta qualità e affidabilità. Consente un'installazione rapida e senza errori, poiché non è necessario un montaggio complesso in loco. Questo riduce le fonti di errore e minimizza l'installazione e i tempi di inattività.

I connettori circolari sono versatili e sono particolarmente adatti per applicazioni in ambienti industriali difficili, nell'ingegneria di macchinari e impianti, nella tecnologia dell'automazione, nei trasporti e nella distribuzione di energia. Offrono un design compatto, alti gradi di protezione e connessioni affidabili per dati, segnali e alimentazione.

La classe di protezione richiesta dipende dalle condizioni ambientali, ad esempio IP67 per la protezione da polvere e acqua nelle applicazioni industriali. Lo scarico della trazione ottimizzato protegge il cavo dalle sollecitazioni meccaniche e ne aumenta la durata, impedisce lo sfilamento dei conduttori e garantisce un collegamento sicuro, anche in caso di movimento o vibrazioni.

I fattori importanti sono i requisiti per il tipo di trasmissione (dati, segnali, potenza), le condizioni ambientali (ad esempio, umidità, temperatura e stress meccanico), la classe di protezione richiesta e i requisiti specifici come la lunghezza del cavo, il materiale e il tipo di connessione. Anche la scelta del materiale del cavo è fondamentale. La scelta del cablaggio dipende anche dal tipo di applicazione: fissa o mobile.

I cablaggi preassemblati consentono un'installazione facile e veloce, riducono i tempi di installazione e minimizzano le fonti di errore. L'alta affidabilità e la qualità riducono i tempi di fermo e minimizzano i costi di manutenzione. Questo si traduce in una produzione più efficiente.

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita