2. Tecnologia di terminazione dei connettori circolari

Tecnologia di terminazione dei connettori circolari


Connettori circolari metrici

I connettori circolari metrici HARTING possono essere collegati con tecniche di terminazione convenzionali. La tecnologia di terminazione appropriata viene selezionata in base a criteri quali il tipo di cavo, la sezione del cavo, il tipo di contatto e il numero di contatti. Scoprite la nostra ampia gamma di opzioni di terminazione.

Terminazione a crimpare


Terminazione a crimpare

Nelle terminazioni a crimpare, il filo viene racchiuso a tenuta di gas all'interno del contatto di crimpatura mediante deformazione controllata con pinze a crimpare o strumenti di crimpatura idraulici/pneumatici. Questa tecnica produce virtualmente una saldatura a freddo, garantendo così una resistenza ottimale all'invecchiamento e alle sollecitazioni meccaniche dovute a urti e vibrazioni.

Terminazione HARAX®


HARAX® è una tecnica di terminazione rapida senza attrezzi di HARTING. Il contatto viene stabilito tramite contatti a spostamento d'isolamento. I connettori circolari M8 / M12 con connessione HARAX® possono essere facilmente assemblati a mano in loco.

collegamento cavi

Terminazione a vite


21129992510_3.tif

With screw terminations, the wire is crimped onto the male contact / contact sleeve of the circular connector using a screw. The technique is simple and effective and does not require any special tools.

terminazione a dislocamento dell'isolamento preLink®


preLink® si basa sulla tecnica dello spostamento dell'isolamento ed è utilizzato per connettori di dati fino a 10 Gigabit/s. I fili vengono inseriti in un blocco di terminazione a forma di cubo e crimpati/contattati e accorciati in un'unica operazione con una pinza di montaggio. Questo blocco di terminazione può essere inserito in connettori circolari M12 e in connettori RJ45 corrispondenti, accoppiamenti di cavi o prese per PCB. La faccia di accoppiamento può essere cambiata in pochi secondi in qualsiasi momento.

preLink termination.jpg

Terminazione a saldare THR


Con la tecnologia di saldatura THR (Through Hole Reflow), il connettore viene inserito - in modo simile all'assemblaggio convenzionale dei componenti - nei fori passanti del PCB. Questa operazione può essere eseguita automaticamente con le macchine di posizionamento Pick&Place. Questi componenti THR vengono poi saldati insieme ai componenti posizionati sulla superficie come parte di un comune processo di saldatura a riflusso. Questa tecnica di terminazione è caratterizzata da un'eccezionale robustezza meccanica ed è resa possibile da un design appositamente adattato al processo di saldatura a riflusso (ad esempio, l'uso di plastica ad alta temperatura).

Terminazione del soldato THR

Terminazione a saldare THT


Terminazione del soldato THT

La tecnologia di saldatura convenzionale, collaudata da decenni, garantisce il massimo livello di stabilità meccanica e sicurezza del processo. I pin di saldatura dei connettori vengono inseriti nei fori passanti del PCB. Possono quindi essere saldati automaticamente e simultaneamente ad onda ad altri componenti.

Teminazione a riflusso (SMT)


I connettori SMT (Surface Mounted Technology), a differenza della tecnologia a foro passante, non hanno terminali a filo, ma sono saldati direttamente alle piazzole di saldatura sulla superficie del PCB. Questa procedura viene utilizzata per il posizionamento dei circuiti basati su una tecnica di terminazione uniforme. Offre vantaggi in quanto l'uso di connettori SMT elimina la necessità di una saldatura a onda separata.

SMD_Flächenlöt_RGB.tif

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita