Transportation
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
Cablaggi con connettori circolari
Cablaggi con connettori circolari
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
Info su HARTING Italia


HARTING in Italia
HARTING in Italia
Associazioni
Header Associazioni.jpg
Codice etico
Handshake
Il nostro impegno solidale con Croce Rossa di Milano
HARTING x Croce rossa italiana
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
Supporto
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
Più info sul Digital Twin
Digital Twin Image
myHARTING
Website Advanced Stage
Iscrizione alla newsletter
conferma della newsletter
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Download


Downloads
Download
Download Manager
Product Data Manager.jpg
Scarica i certificati - Integrated Management System
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)
Scarica le dichiarazioni - Conformità dei prodotti
Certificati di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Dove acquistare


eShop via myHARTING
Ordine diretto tramite myHARTING
Distributori
Assistenza clienti - Fronte dell'impianto HARTING 1 HQT

Contatti


Il nostro staff
Contact intro hero.jpg
HARTING nel mondo
HARTING in tutto il mondo

Alternative:

Ricerca per serie
Configuratori
  1. Home
  2. Soluzioni di connettività compatte e robuste per le apparecchiature di produzione di semiconduttori

Soluzioni di connettività compatte e robuste per le apparecchiature di produzione di semiconduttori


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

Perché l'ingombro è una questione così importante per i progettisti di strumenti e apparecchiature per semiconduttori?


Le fabbriche sono costose, quindi massimizzare l'uso dello spazio è fondamentale
I nuovi strumenti richiedono una maggiore densità di potenza, più dati e una maggiore connettività
Ogni strumento può avere centinaia di collegamenti elettrici

Le Fabs - le fabbriche in cui vengono prodotti i chip dei semiconduttori - sono costose da costruire, e i costi per quelle dedicate ai chip più avanzati superano ormai i 10 miliardi di dollari. E all'interno della fabbrica, lo spazio della camera bianca può estendersi per 100.000m2 o più, ospitando migliaia di strumenti di produzione.

Poiché il costo di costruzione di una fabbrica è enorme e il costo di gestione dello spazio della camera bianca è molto alto, i proprietari e gli operatori delle fabbriche danno la priorità al tempo di attività, all'affidabilità e allo spazio quando si tratta di scegliere le attrezzature, o gli strumenti, che utilizzano per la produzione di chip.  

Sebbene i connettori possano sembrare un contributo molto piccolo alle dimensioni di uno strumento per semiconduttori, ogni strumento può avere centinaia - o addirittura migliaia - di connessioni elettriche per alimentazione, dati e segnali. Inoltre, questi connettori sono spesso utilizzati con cavi e fili che hanno un raggio di curvatura limitato, requisiti EMC speciali o anche specifiche ambientali come la compatibilità con le camere bianche o il vuoto. Considerando il numero di connettori per strumento e i vincoli che gli ingegneri elettrici devono affrontare, le dimensioni e la flessibilità di progettazione diventano considerazioni molto importanti nella scelta delle soluzioni di connettività.  

La soluzione: connettori modulari più piccoli e affidabili


I connettori modulari consentono agli ingegneri elettrici di combinare le connessioni di alimentazione, dati e segnali in un'unica unità. Questa integrazione riduce lo spazio necessario per i connettori e i cavi, offrendo una notevole flessibilità di progettazione. Allo stesso modo, la scelta di un tipo diverso di connettore che può soddisfare gli stessi requisiti di alimentazione o di dati di un design 'legacy' può portare a un significativo risparmio di spazio e, in alcuni casi, a una maggiore affidabilità e a un assemblaggio più semplice.

Ad esempio, alcuni clienti hanno sostituito i tradizionali connettori D-sub con il modello Han Q HD, che ha una dimensione di soli 42mm2, può essere dotato di 21 contatti e si adatta a un'ampia gamma di alloggiamenti .

A livello di PCB - all'interno dei dispositivi - i passi dei connettori si stanno riducendo da 2,54 mm a 1,27 mm. Questa miniaturizzazione affronta le sfide dell'incorporazione di più funzioni e della facilitazione di velocità di trasferimento dati più elevate, consentendo una maggiore connettività e un numero di pin più elevato nello stesso spazio. Prodotti come har-flex® di HARTING e har-flexicon® aiutano i progettisti a massimizzare la superficie disponibile sul PCB. 

Scopri come il connettore har-flex® può massimizzare lo spazio sul PCB

Quali sono i vantaggi della co-progettazione o della co-innovazione con un OEM?


I connettori sono altamente personalizzabili e i gruppi di cavi possono essere progettati e prodotti esattamente secondo le specifiche del cliente. Se ha problemi di spazio, densità di potenza, schermatura o qualsiasi tipo di preoccupazione ambientale, il produttore di connettori e cavi può spesso proporre una soluzione personalizzata che soddisfi le sue esigenze specifiche. Inoltre, il produttore ha esperienza in un'ampia gamma di settori, quindi potrebbe aver incontrato una situazione simile in un settore completamente diverso e avere già una soluzione o una base per risolvere quel problema.

»

La "facilità d'uso" non è una specifica tecnica che troverà in un catalogo. Ma la nostra esperienza nell'industria dei semiconduttori ci ha aiutato a capire il problema del cliente e a sviluppare un connettore più facile da usare e meno ingombrante.

Danielle Collins

Danielle Collins

Sr. Industry Segment Manager

Ottimizzazione della connettività per le camere bianche


Un importante produttore di utensili aveva bisogno di un connettore resistente, che potesse essere collegato e scollegato con facilità in camera bianca, anche da tecnici con i guanti. I connettori D‑sub in uso rappresentavano una vera sfida: le piccole viti erano facili da far cadere o da perdere, e i sistemi di bloccaggio risultavano difficili da maneggiare, soprattutto quando i connettori erano posizionati in punti difficili da raggiungere.  

Per risolvere questi problemi, abbiamo sviluppato Han® Q HD con un inserto di segnale a 21 poli. Non solo Han® Q è facile da collegare e scollegare, con soli 42 mm², ma ha anche un fattore di forma più piccolo rispetto ai connettori D-sub. Inoltre, può essere fornito con protezione EMC e con le classificazioni di protezione ambientale IP69K / UL 50 / 50E 4, 4x e 12.

HAN Q - Features .png
har-flex Sigmatek

har-flex®

Più piccolo, più potente e più robusto.
Scoprire
Device Connectivity PCB Terminal Blocks.psd

har-flexicon®

Con il cavo al circuito stampato.
Scoprire
Hero: Han-Modular® - Lo standard di mercato per i connettori modulari

Han-Modular®

Lo standard di mercato per i connettori industriali modulari, personalizzati in base alle vostre esigenze
Han-Modular®
Danielle Collins

Danielle Collins
Global Sr. Industry Segment Manager
HARTING

Esperta dell'industria dei semiconduttori e dei macchinari, Danielle vanta oltre 25 anni di esperienza nei processi aziendali industriali.
[email protected]
+1 224-833-0262
LinkedIn

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita