2. Technology Group
  3. Partnership
  4. Un forte legame per il futuro

Un forte legame per il futuro

HARTING e Studer Cables uniscono le competenze per soluzioni complete e innovative


Visita Studercables.com
Cablaggi con connettori Han

Competenze complementari


HARTING è sinonimo di soluzioni di connettori innovative, interfacce modulari e un'esperienza completa nella tecnologia di connessione industriale. Con un ampio portafoglio di connettori, interfacce e soluzioni di sistema, il Gruppo Tecnologico si è affermato come partner affidabile in numerosi settori, dalla tecnologia ferroviaria e delle infrastrutture all'ingegneria meccanica.

Studer Cables contribuisce con molti anni di esperienza allo sviluppo e alla produzione di sistemi di cavi di alta qualità e ad alte prestazioni. Studer Cables offre cavi robusti e affidabili per applicazioni impegnative, in particolare nel campo dell'energia e della trasmissione dati.

La partnership offre ai clienti una combinazione ottimale: HARTING fornisce i connettori e le interfacce appropriate, mentre Studer Cables fornisce i cavi ad alte prestazioni perfettamente abbinati - per soluzioni di connettività complete e a prova di futuro.

Logo Studer Cables - Connected to HARTING

Sistemi perfettamente configurati per le esigenze individuali


HARTING porta la combinazione di connettori e cavi ad un nuovo livello: qui vengono create soluzioni di assemblaggio su misura, pronte per la connessione, che sono precisamente adattate all'applicazione specifica del cliente. La stretta collaborazione tra HARTING e Studer Cables consente di implementare in modo flessibile i requisiti individuali, dalla selezione dei componenti alla soluzione di sistema finita. I clienti ricevono sistemi testati e pronti per l'installazione da un'unica fonte, che offrono la massima affidabilità, protezione dell'investimento ed efficienza. Questo riduce le interfacce, semplifica l'approvvigionamento e garantisce la massima affidabilità operativa.

Dare forma al futuro insieme


La partnership tra HARTING e Studer Cables è finalizzata ad un ulteriore sviluppo sostenibile. Insieme, i portfolio vengono continuamente adattati ai requisiti di domani, sia in termini di nuove tecnologie, che di requisiti di prestazioni crescenti o di sfide specifiche del settore. I clienti beneficiano di soluzioni innovative che non solo soddisfano le esigenze attuali, ma anticipano anche gli sviluppi futuri. Questo crea una solida base per una crescita sostenibile, per progetti a prova di futuro e per un successo a lungo termine.

Visita Studercables.com

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita