I droni industriali e i quadricotteri ottimizzano le prestazioni con l'integrazione di bracci modulari integrabili
Le soluzioni Plug&Play per droni industriali consentono processi di manutenzione efficienti, trasporti salva-spazio e un'elevata scalabilità, ad esempio per il trasporto di carichi più pesanti.
L’agricoltura di oggi: tra sfide ed innovazione. Pensiamo ad esempio a condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili e avverse e la necessità di migliorare l'impronta di carbonio dei processi agricoli. L'agricoltura di precisione è una delle strategie più importanti per affrontare queste sfide e garantire un'agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente.
Web-Seminar | Elettrificazione e droni industriali a supporto dell'agricoltura di precisione
L'agricoltura sta cercando di ridurre la sua impronta di carbonio. L'agricoltura di precisione, supportata da strumenti elettrificati e droni industriali, svolge un ruolo chiave nel guidare la sostenibilità.
Risparmio di spazio nel trasporto rispetto ai bracci pieghevoli
I bracci pieghevoli sono ampiamente utilizzati nei droni e nei quadricotteri industriali. Grazie al meccanismo pieghevole, i bracci del drone possono essere ripiegati in modo rapido e semplice. Questo naturalmente offre un'enorme flessibilità, ma gli svantaggi maggiori diventano evidenti in caso di trasporto dello stesso.
I bracci pieghevoli non sono facilmente collegabili e le dimensioni del drone o del quadricottero restano ingombranti anche quando è piegato. Il collegamento plug-in dei bracci offre una maggiore flessibilità di collegamento e grazie ai connettori ICC20 si possono inserire e rimuovere i bracci del drone a seconda delle necessità. Questo permette di ridurre il case del drone fino al 30%.
Lunghezza del braccio drone regolabile grazie alla connettività modulare HARTING."
Alta scalabilità per trasportare carichi più pesanti
Architetture modulari e concetti di piattaforma: lo standard per la massima flessibilità operativa. Questo vale anche per i droni industriali. L'aggiunta di bracci drone supplementari per il trasporto di carichi più pesanti e il cambio di utensili sono procedure comuni per rispondere a compiti diversi. Le interfacce plug-in sono essenziali per consentire la modularità necessaria.
Con il connettore per braccio drone ICC 20, HARTING offre una soluzione affidabile, sviluppata appositamente per ambienti difficili come i processi agricoli. Il connettore circolare industriale modulare offre inserti per combinare alimentazione, segnale, dati o pneumatica. Inoltre, consente l'integrazione di tutti gli inserti della collaudata serie di inserti rettangolari Han® 3A.
È possibile utilizzare un'ampia gamma di soluzioni efficienti per la trasmissione di energia, segnali e dati - dai semplici inserti Han® C, Han D® o Han® E alle interfacce USB, RJ45 e altre interfacce dati. Gli inserti della taglia 3A offrono anche diverse tecnologie di connessione senza attrezzi, come la nuova tecnologia Push-in. Più di 50 configurazioni possibili tra inserti e connettori.
Manutenzione semplificata
Indipendentemente dal settore, l'alta disponibilità del sistema è la chiave del successo. Analogamente alla produzione degli impianti di produzione, i droni e i quadricotteri agricoli possono consentire un'agricoltura di precisione solo se sono operativi. I tempi medi di riparazione in caso di guasto sono un parametro critico per l’efficienza del sistema. I processi di manutenzione devono quindi essere efficienti per garantire una risoluzione dei problemi rapida e affidabile.
La presenza di cablaggi nei bracci dei droni può ostacolare l’efficienza delle operazioni di manutenzione. La risoluzione dei problemi richiede molto tempo e spesso i tecnici devono scollegare le connessioni. I connettori industriali offrono molti vantaggi rispetto alle soluzioni cablate. I bracci del drone possono essere facilmente inseriti ed estratti di nuovo per sostituire i bracci difettosi o per passare da una variante all'altra.
Panoramica dei vantaggi:
Fino al 30% di risparmio di spazio per il trasporto, grazie ai bracci del drone collegabili
Processi di manutenzione efficienti grazie al Plug&Play
Maggiore flessibilità per le configurazioni dei droni, ad esempio per aggiungere altri bracci per i carichi più pesanti
Risparmio di tempo grazie alla facilità di installazione e al cambio rapido degli utensili
Massima flessibilità con connettori modulari per bracci drone: fino a 50 inserti e terminazioni (ad esempio Push-In per l'installazione sul campo senza attrezzi)
Con HARTING, il valore aggiunto è tangibile e si traduce in soluzioni semplici ed efficaci. Il nuovo connettore circolare ICC 20 dimostra ancora una volta quanto HARTING sia innovativa. ICC 20 è il connettore circolare modulare perfetto. Ad esempio, il nuovo inserto con tecnologia SPE offre molti vantaggi rispetto al classico RJ45. Inoltre, la varietà di inserti e tecnologie di terminazione possibili facilita il cambio degli utensili.
Karl-Heinz Kösters
CEO, ELROTEC GmbH
Product Free Sample Request
Vuoi saperne di più sull'ICC 20? Richiedi un campione.