2. News
  3. Han® 1A diventa più compatto e potente
Prodotti
20 aprile 2026
1 minuto

Han® 1A diventa più compatto e potente


Han® 1A amplia le possibilità di applicazione con correnti più elevate e cavi di diametro maggiore.
News - Han 1A cable entry size 2

Han® 1A è un connettore miniaturizzato utilizzato per trasmettere energia e dati nell'ingegneria meccanica e nella tecnologia ferroviaria. In entrambi i settori, sta crescendo la domanda di applicazioni che richiedono potenze più elevate e diametri di cavo più grandi nel design più compatto possibile. Un modo per raggiungere questo obiettivo è rappresentato dagli adattatori per cavi, come 'Size 2'.

Le applicazioni tipiche dell'Han® 1A includono azionamenti trifase nell'ingegneria meccanica. I cavi con isolamento più spesso sono utilizzati anche nel settore ferroviario. Con l'adattatore per cavo Size 2, Han® 1A diventa un'opzione valida per entrambi i settori. HARTING ha sviluppato un adattatore per integrare cavi con diametro esterno maggiore nel design Han® 1A. Così, anche conduttori con diametri da 10 a 13 mm possono essere utilizzati nel connettore Han® più piccolo attualmente disponibile. L'adattatore è costituito da una guarnizione e da un dado di pressione ed è completamente compatibile con tutti gli inserti di contatto Han® 1A esistenti. Il design a cerniera assicura l'integrazione perfetta di cavi di diametro diverso

Han® 1A Drive - alloggiamento compatto con montaggio a vite

Ulteriori innovazioni migliorano l'efficienza dell'installazione. Grazie alle sue dimensioni e al design modulare, la serie Han® 1A è particolarmente adatta a collegare sensori, azionamenti, sistemi di porte e illuminazione. È ora disponibile un alloggiamento con montaggio a vite, specifico per i motori/azionamenti compatti e per le applicazioni negli armadi di comando, che può essere installato praticamente senza attrezzi. L'alloggiamento angolato viene fatto passare, ad esempio, attraverso un foro passante M20 in una morsettiera del motore o in un quadro elettrico - e fissato in modo rapido e semplice con un dado di bloccaggio M20. Il nuovo alloggiamento è compatibile con tutti gli inserti della serie Han® 1A.

Panoramica dei vantaggi:


  • Adatto ai gruppi di cavi con una sezione trasversale fino a 13 mm (in precedenza 10 mm)

  • Compatibile con tutti gli inserti della serie Han® 1A

  • Trasmissione di corrente fino al 30% superiore, grazie a sezioni trasversali del cavo più grandi

Entrata cavi Han 1A + alloggiamento del motore

Azionamento Han® 1A (a sinistra) e Ingresso cavo dimensione 2 per cavi con diametro di 10-13 mm (a destra)

Vitali_Philippi_freigestellt_quadratisch.png

Vitali Philippi

Posizione: Global Product Manager - Light Duty Connectors

  • Dipartimento: Global Product Management
  • Azienda: HARTING Technology Group

Notizie correlate


iStock-1481351307.jpg
21 maggio 2026 Prodotti

Il vero banco di prova dell’industria: tutto sta nell’esecuzione, non nelle ambizioni

Niente rivoluzioni irrealistiche: l’execution è fatta di progressi reali e continui.
Per saperne di più
Han Size 4 permette un risparmio dello spazio di installazione fino al 40%
21 aprile 2026 Prodotti

Han® Size 4 permette un risparmio dello spazio di installazione fino al 40%

Le nuove soluzioni di connettori Size 4 garantiscono alta densità di potenza e design compatto, ideali per data center e applicazioni industriali.
Per saperne di più
yellock_2punkt0_header_news.jpg
20 aprile 2026 Prodotti

Novità Han‑Yellock® ora con forze di inserzione ridotte

Connettore Han Yellock® riprogettato con forze di chiusura ridotte e maggiore praticità d’impiego.
Per saperne di più

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita