2. News
  3. Han® S 450 Plus: Connettore affidabile e potente per i sistemi di accumulo di energia
Prodotti
5 novembre 2025
2 minuti

Han® S 450 Plus: Connettore affidabile e potente per i sistemi di accumulo di energia


Ora supporta fino a 500 A per una ricarica e una scarica più rapide, ideale per l'accumulo di energia ad alte prestazioni senza surriscaldamento.
Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg

I sistemi di accumulo di energia (ESS) richiedono interfacce compatte e che generino il minor calore possibile, anche quando trasmettono correnti elevate. HARTING ha sviluppato la serie Han® S per questo settore di applicazione. Il lato del cavo è costituito da alloggiamenti angolati, con il lato di ingresso che ruota liberamente di 360 gradi quando è collegato. Questo rende i cavi che collegano i moduli ESS più flessibili. Un numero massimo di moduli di stoccaggio può essere combinato in unità più grandi.

HARTING presenta il nuovo Han® S 450 Plus con contatti la cui capacità di potenza è stata aumentata a 500 A. Fino ad ora, la potenza massima era di 200 A. Lo specialista dei connettori risponde così alla domanda di correnti di carica e scarica più elevate per le batterie di accumulo. I contatti e gli alloggiamenti ingranditi sono progettati in modo da non surriscaldarsi durante il funzionamento.

In particolare, HARTING ha sviluppato alloggiamenti più grandi per contatti con tre diverse sezioni di conduttori:

  • per 95 mm² (AWG 3/0 o 4/0) fino a 350 A

  • per 120 mm² (250 kcmil) fino a 400 A

  • e per 150 mm² (300 kcmil) fino a 450 A

Il limite superiore per l'Han® S è certificato a 450 A / 2000 VDC. Ciò corrisponde all'aumento dei requisiti di potenza di un ESS aggiornato. In laboratorio, il connettore con un contatto da 150 mm² è già stato testato con successo per la trasmissione di corrente continua a 500 A/2.000 VDC.

La serie di connettori per l'accumulo di energia di HARTING sta quindi tornando ai vertici del mercato in termini di capacità di trasporto di corrente. Anche la robustezza e la facilità d'uso sono argomenti a favore dell'interfaccia Han®: è garantita per resistere fino a 500 cicli di accoppiamento, cosa che nessun altro prodotto comparabile può offrire. Il meccanismo di chiusura è intuitivo.

I colori rosso per il più e nero per il meno, oltre alle opzioni cromatiche aggiuntive blu e arancione, rendono i collegamenti Han® S assolutamente a prova di confusione. Inoltre, gli alloggiamenti sono dotati di un doppio sistema di bloccaggio e di numerose opzioni di codifica, compreso l'uso di cinque diversi profili di accoppiamento. 'Nessun altro connettore sul mercato offre attualmente questo livello di sicurezza', afferma il Product Manager Herman Liang dell'HARTING Technology Group.

Connettori Han® S 450 Plus su un armadio per l'accumulo di energia

Han S 450_Sample_DSC3318.png

Campione del prodotto Han® S 450 Plus

Vuole provare la nuova Han® S 450 Plus?
Richiedi un campione.

Qui per richiedere un campione gratuito
Herman Liang (HARTING)

Herman Liang

Posizione: Global Product Manager

  • Azienda: HARTING Technology Group

Notizie correlate


iStock-1481351307.jpg
21 maggio 2026 Prodotti

Il vero banco di prova dell’industria: tutto sta nell’esecuzione, non nelle ambizioni

Niente rivoluzioni irrealistiche: l’execution è fatta di progressi reali e continui.
Per saperne di più
Han Size 4 permette un risparmio dello spazio di installazione fino al 40%
21 aprile 2026 Prodotti

Han® Size 4 permette un risparmio dello spazio di installazione fino al 40%

Le nuove soluzioni di connettori Size 4 garantiscono alta densità di potenza e design compatto, ideali per data center e applicazioni industriali.
Per saperne di più
yellock_2punkt0_header_news.jpg
20 aprile 2026 Prodotti

Novità Han‑Yellock® ora con forze di inserzione ridotte

Connettore Han Yellock® riprogettato con forze di chiusura ridotte e maggiore praticità d’impiego.
Per saperne di più

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita