2. News
  3. Han® Size 4 permette un risparmio dello spazio di installazione fino al 40%
Prodotti
21 aprile 2026
3 minuti

Han® Size 4 permette un risparmio dello spazio di installazione fino al 40%


Le nuove soluzioni di connettori Size 4 garantiscono alta densità di potenza e design compatto, ideali per data center e applicazioni industriali.
Han Size 4 permette un risparmio dello spazio di installazione fino al 40%

Han-Eco®, Han® B e Han® HPR sono le prime famiglie di connettori a offrire custodie fisse e volanti con inserti Size 4. Questo nuovo formato, intermedio tra Han® 3 e Han® 6, garantisce un risparmio di spazio fino al 40% rispetto alla taglia superiore. HARTING offre quindi soluzioni sostenibili per gli ambienti in cui lo spazio di installazione è limitato al minimo. C'è una domanda particolare di questo tipo nell'ingegneria meccanica e nell'automazione, oltre che nelle applicazioni dell'energia e dei trasporti.

Aumentare la densità di potenza

La nuova dimensione colma un divario tra due standard: il più grande Han-Eco® 6B, ad esempio, non è adatto a tutte le applicazioni energetiche, mentre il più piccolo Han® 3A non può trasportare i 70 A richiesti (il massimo è 40 A). Le interfacce devono avere un ingombro ridotto e devono trasmettere contemporaneamente correnti elevate, poiché le capacità sono in aumento e lo spazio è limitato.

Con le nuove dimensioni, gli utenti guadagnano spazio per il resto dell'infrastruttura necessaria, ad esempio per il raffreddamento/ventilazione. Allo stesso tempo, i contatti da 70 A di Han-Eco® consentono un risparmio energetico fino al 50%, promuovendo così anche la sostenibilità. Ciò è dovuto principalmente alla bassa impedenza dei contatti di alimentazione argentati da 70 A rispetto ai prodotti concorrenti (spine CEE).

Progettata per ingegneria meccanica e robotica

C'è anche una richiesta di nuove dimensioni nella distribuzione e trasmissione di energia e nell'ingegneria meccanica. Per esempio, le custodie e gli inserti Size 4 consentono di installare connessioni salvaspazio per azionamenti, convertitori di frequenza e altre apparecchiature in ambienti industriali difficili. Sono disponibili adattatori speciali per integrare gli inserti di una gamma di oltre 100 diversi connettori Han-Modular ®, compresi i conduttori PE.

Panoramica dei vantaggi:


  • Collegamenti compatti e affidabili per azionamenti, inverter e dispositivi industriali destinati ad ambienti gravosi

  • Risparmio di spazio di installazione fino al 40%, a parità di prestazioni

  • Un approccio più sostenibile grazie all’uso ridotto di materiali, senza compromessi sulle prestazioni

  • Scalabile e a prova di futuro, grazie a un design modulare con oltre 100 diversi inserti modulari

  • Connessione PE facile grazie alla tecnologia di terminazione Push-In senza attrezzi

Han size 4B group

Han® Size 4 panoramica delle versioni in metallo e plastica

Electric, Kontakt, Maik Iphöfer_20200826_DSC03191.jpg

Maik Iphoefer

Posizione: Product Manager

  • Dipartimento: PM Installation Technology
  • Azienda: HARTING Technology Group
Cuma Yuecel - HARTING

Cuma Yücel

Posizione: Product Manager

  • Dipartimento: PM Heavy Duty Connectors
  • Azienda: HARTING Technology Group

Notizie correlate


iStock-1481351307.jpg
21 maggio 2026 Prodotti

Il vero banco di prova dell’industria: tutto sta nell’esecuzione, non nelle ambizioni

Niente rivoluzioni irrealistiche: l’execution è fatta di progressi reali e continui.
Per saperne di più
News - Han 1A cable entry size 2
20 aprile 2026 Prodotti

Han® 1A diventa più compatto e potente

Han® 1A amplia le possibilità di applicazione con correnti più elevate e cavi di diametro maggiore.
Per saperne di più
yellock_2punkt0_header_news.jpg
20 aprile 2026 Prodotti

Novità Han‑Yellock® ora con forze di inserzione ridotte

Connettore Han Yellock® riprogettato con forze di chiusura ridotte e maggiore praticità d’impiego.
Per saperne di più

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita